LTC3672B-1

製造中

2mm×2mm DFNパッケージのデュアル150mA LDO付きモノリシック固定出力400mA降圧レギュレータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.35
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 2.9V~5.5V単一入力からのトリプル出力電源
  • 降圧DC/DC:固定1.8V出力、最大400mA
  • LDO1:固定1.2V出力、最大150mA
  • LDO2:固定2.8V出力、最大150mA
  • リファレンス精度:±2.5%
  • 2.25MHzの固定周波数動作
  • 最小限の外付け部品数
  • 電流モード動作により、優れた入力および負荷過渡応答を実現
  • 出力ごとにソフトスタート機能を搭載
  • 1つのイネーブル・ピンにより、3つの出力すべてをターンオン/シャットダウン
  • 2mm×2mm×0.75mmの小型DFNパッケージ
LTC3672B-1
2mm×2mm DFNパッケージのデュアル150mA LDO付きモノリシック固定出力400mA降圧レギュレータ
Buck DC/DC Efficiency vs Load Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
複数出力降圧レギュレータ 1
LTC3880 新規設計に推奨 パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase 降圧DC/DCコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3672B-1
  • LTC3672B-2
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

LTC3672B-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品