LTC3646
製造中40V、1A同期整流式降圧コンバータ
- 製品モデル
- 24
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.42
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲:4.0V~40V
- 保証出力電流:1A
- 高効率:最大95%
- 広い出力電圧範囲
- LTC3646:2.0V~30V
- LTC3646-1:0.6V~15V
- 高精度(±1%)リファレンス電圧
- 内部補償または外部補償
- 調整可能かつ同期可能なスイッチング周波数:200kHz~3MHz
- 高効率のBurst Mode®動作または強制連続モード動作を選択可能
- 14ピン(3mm × 4mm)DFNパッケージ、または熱特性が改善された16ピンMSOPパッケージ
LTC3646は、高電位側パワーFETおよび同期パワーFETを内蔵した、高効率の降圧DC/DCコンバータです。無負荷時にBurst Modeで流れる標準のDC電源電流はわずか140μAである一方で、出力電圧のレギュレーションを維持します。
LTC3646は最大1Aの負荷電流を供給可能であり、Burst Mode動作、内蔵のパワー・スイッチ、低静止電流の組み合わせにより、広範囲の負荷電流にわたって高効率を実現します。また、リップルの影響を受けやすいアプリケーションでは、強制連続モードで使用することもできます。
LTC3646の入力電圧範囲は4.0V~40Vと広いので、特許取得済みのオン時間制御アーキテクチャと0.6Vのリファレンス電圧により、出力過電圧発生の危険がない状態で高い降圧比が可能です。周波数は設定抵抗を使用して200kHz~3.0MHzの範囲内に設定するか、外部クロックに同期させることができます。
内蔵のソフトスタート回路、短絡保護回路、および電圧定格により、LTC3646は高電圧アプリケーションに最適の堅牢なデバイスになっています。
アプリケーション
- ポイントオブロード電源
- 中間バスの電源
- 自動車アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC3646EDE#PBF | 製造中 | |
LTC3646EDE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3646EDE-1#PBF | 製造中 | |
LTC3646EDE-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC3646EMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3646EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3646EMSE-1#PBF | 製造中 | |
LTC3646EMSE-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC3646HDE#PBF | 製造中 | |
LTC3646HDE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3646HDE-1#PBF | 製造中 | |
LTC3646HDE-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC3646HMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3646HMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3646HMSE-1#PBF | 製造中 | |
LTC3646HMSE-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC3646IMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3646IMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3646IMSE-1#PBF | 製造中 | |
LTC3646IMSE-1#TRPBF | 製造中 | |
2 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC3646EDE#PBF | 製造中 | |
LTC3646EDE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3646EDE-1#PBF | 製造中 | |
LTC3646EDE-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC3646HDE#PBF | 製造中 | |
LTC3646HDE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3646HDE-1#PBF | 製造中 | |
LTC3646HDE-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC3646IDE#PBF | 製造中 | |
LTC3646IDE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3646IDE-1#PBF | 製造中 | |
LTC3646IDE-1#TRPBF | 製造中 | |
11 8, 2021 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC3646EDE#PBF | 製造中 | |
LTC3646EDE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3646EDE-1#PBF | 製造中 | |
LTC3646EDE-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC3646EMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3646EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3646EMSE-1#PBF | 製造中 | |
LTC3646EMSE-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC3646HDE#PBF | 製造中 | |
LTC3646HDE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3646HDE-1#PBF | 製造中 | |
LTC3646HDE-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC3646HMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3646HMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3646HMSE-1#PBF | 製造中 | |
LTC3646HMSE-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC3646IDE#PBF | 製造中 | |
LTC3646IDE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3646IDE-1#PBF | 製造中 | |
LTC3646IDE-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC3646IMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3646IMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3646IMSE-1#PBF | 製造中 | |
LTC3646IMSE-1#TRPBF | 製造中 | |
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC3646EMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3646EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3646EMSE-1#PBF | 製造中 | |
LTC3646EMSE-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC3646HMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3646HMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3646HMSE-1#PBF | 製造中 | |
LTC3646HMSE-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC3646IMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3646IMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3646IMSE-1#PBF | 製造中 | |
LTC3646IMSE-1#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3646EMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3646EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3646EMSE-1#PBF | 製造中 | |
LTC3646EMSE-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC3646HMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3646HMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3646HMSE-1#PBF | 製造中 | |
LTC3646HMSE-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC3646IMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3646IMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3646IMSE-1#PBF | 製造中 | |
LTC3646IMSE-1#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1 | ||
LTC4364 | 新規設計に推奨 | 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 3
- LTC3646 - Step-Down (Buck) Regulators
- LTC3646 Demo Circuit - High Efficiency Low Quiescent Current Step-Down Converter (7-40V to 5V @ 1A)
- LTC3646-1 Demo Circuit - High Efficiency Low Quiescent Current Step-Down Converter (7-40V to 5V @ 1A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3646
- LTC3646-1
LTpowerCAD 4
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3646に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める