LTC3644/
LTC3644-2

新規設計に推奨

超低静止電流のクワッド17V、1.25A並列接続可能同期型降圧レギュレータ

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.36
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • クワッド降圧出力:チャンネルあたり1.25A
  • 広いVIN範囲:2.7V~17V
  • 広いVOUT範囲:0.6V~VIN
  • 1つのインダクタで1.25A/2.5A/3.75A/5AのIOUTを設定可能
  • 内蔵300mΩ Pチャンネル/80mΩ NチャンネルMOSFETが最大93%の効率を実現
  • すべてのチャンネルが同時にイネーブルされた場合、無負荷バースト・モード動作でIQ < 10µA
  • ±50%の周波数同期範囲で定周波数(1MHz/2.25MHz)
  • 出力電圧の精度:±1%
  • 優れたラインおよび負荷過渡応答のための電流モード動作
  • フル・ドロップアウト動作(100%デューティ・サイクル)
  • 外部クロックで位相シフトをプログラム可能
  • 5mm × 5mm × 1.72mm BGAパッケージ 
LTC3644/
LTC3644-2
超低静止電流のクワッド17V、1.25A並列接続可能同期型降圧レギュレータ
LTC3644/LTC3644-2 Application Circuit LTC3644/LTC3644-2 Pin Configuration LTC3644/LTC3644-2 Performance Graph
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3644
  • LTC3644-2
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2383A-B

超低静止電流のクワッド17V、1.25A同期型降圧レギュレータ

製品詳細

デモ回路2383A-Bは、入出力電圧範囲の広い、高効率、高出力密度のクワッド1.25A出力DC/DC同期型降圧モノリシック・レギュレータ、LT3644-2を備えています。DC2383A-Aの入力電圧範囲は2.7V~17Vです。VOUT1、VOUT2、VOUT3、VOUT4のデフォルトのデモ・ボード設定は、チャンネルあたり最大1.25AのDC出力電流でそれぞれ1.2V、3.3V、2.5V、1.8Vです。2つのアセンブリ・バージョンがあります。DC2383A-Bは、内部固定周波数2.25MHz(代表値)で動作するLTC3644-2を備えており、DC2383A-Aは、内部固定周波数1MHz(代表値)で動作するLTC3644を備えています。ピーク電流制限値は、チャンネルあたり2.2A(代表値)に内部で固定されています。各チャンネルには、個別のRUNピン制御とパワー・グッド・インジケータが付属しています。チャンネル1、2とチャンネル3、4のスイッチ立上がりエッジ間の位相シフトを0°と180°から選択することもできます。

DC2383A-Bには、LTC3644-2を4相デュアル2.5A/2.5A出力または4相トリプル2.5A/1.25A/1.25A出力として構成するために、オプションの内蔵0Ωジャンパが用意されています。オプションの0Ωジャンパは、VIN1をVIN2、VIN3、VIN4に接続すると、LTC3644-2の選択したチャンネルをVIN1とは異なる入力電圧で動作させることができます。

また、リップル・ノイズと軽負荷時の効率とのトレードオフを可能にするため、選択可能なMODE/SYNC入力があります。パルス・スキップ・モード(PS)またはBurst Mode®(バースト・モード)動作は軽負荷で高効率を発揮する一方、強制連続導通モード(FCM)はノイズに敏感なアプリケーションに適しています。MODE/SYNCピンは、スイッチング周波数を外部クロックと同期したり、チャンネル1、2とチャンネル3、4の間の位相シフトを設定したりするためにも使用できます。固定周波数、ピーク電流モード制御アーキテクチャ、内蔵の内部制御ループ補償ネットワークにより、ループの安定性を保ったままラインや負荷の変動に対して非常に高速な過渡応答を実現しています。

LTC3644-2では、熱強化型低プロファイルの36ピン5mm × 5mm BGAパッケージが採用されています。

DC2383A-Bを使用したり変更を加えたりする前に、LTC3644-2のデータシートとデモ用ボードのマニュアルを読むことを推奨します。

eval board
DC2383A-A

LTC3644 | 超低静止電流のクワッド17V、1.25A同期型降圧レギュレータ

製品詳細

デモ回路2383A-Aは、LTC3644を備えています。LTC3644は、入出力電圧範囲の広い、高効率、高出力密度のクワッド1.25A出力DC/DC同期型降圧モノリシック・レギュレータです。DC2383A-Aの入力電圧範囲は2.7V~17Vです。VOUT1、VOUT2、VOUT3、VOUT4のデフォルトのデモボード設定は、チャンネルあたり最大1.25AのDC出力電流でそれぞれ1.2V、3.3V、2.5V、1.8Vです。2つのアセンブリ・バージョンがあります。DC2383A-Aは、内部固定周波数1MHz(代表値)で動作するLTC3644を備えており、DC2383A-Bは、内部固定周波数2.25MHz(代表値)で動作するLTC3644-2を備えています。ピーク電流制限値は、チャンネルあたり2.2A(代表値)に内部で固定されています。各チャンネルには、個別のRUNピン制御とパワーグッド・インジケータが付属しています。チャンネル1、2とチャンネル3、4のスイッチ立上がりエッジ間の位相シフトを0°または180°に選択することもできます。

DC2383A-Aには、LTC3644を4相デュアル2.5A/2.5A出力または4相トリプル2.5A/1.25A/1.25A出力として構成するために、オプションの内蔵0Ωジャンパが用意されています。オプションの0Ωジャンパは、VIN1をVIN2、VIN3、VIN4に接続すると、LTC3644の選択したチャンネルをVIN1とは異なる入力電圧で動作させることができます。

また、リップルノイズと軽負荷時の効率とのトレードオフを可能にするため、選択可能なMODE/SYNC入力があります。パルス・スキップ・モード(PS)またはBurst Mode®(バースト・モード)動作は軽負荷で高効率を発揮する一方、強制連続導通モード(FCM)はノイズに敏感なアプリケーションに適しています。MODE/SYNCピンは、スイッチング周波数を外部クロックと同期したり、チャンネル1、2とチャンネル3、4の間の位相シフトを設定したりするためにも使用できます。固定周波数のピーク電流モード制御アーキテクチャと内蔵の内部制御ループ補償ネットワークにより、ループの安定性を保ったままラインや負荷の変動に対して非常に高速な過渡応答を実現しています。

LTC3644では、熱強化型低プロファイル36ピン5mm × 5mm BGAパッケージが採用されています。

DC2383A-Aを使用したり変更を加えたりする前に、LTC3644のデータシートとデモ・マニュアルを読むことを推奨します。

DC2383A-B
超低静止電流のクワッド17V、1.25A同期型降圧レギュレータ
DC2383A-B Evaluation Board DC2383A-B Evaluation Board - Top View DC2383A-B Evaluation Board - Bottom View Proper Measurement Equipment Setup
DC2383A-A
LTC3644 | 超低静止電流のクワッド17V、1.25A同期型降圧レギュレータ
DC2383A-A Evaluation Board DC2383A-A Evaluation Board - Top View DC2383A-A Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品