LTC3637

新規設計に推奨

76V、1A降圧レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広い動作入力電圧範囲:4V~76V
  • 350mΩのパワーMOSFETを内蔵
  • 補償が不要
  • 調整可能な最大出力電流:100mA~1A
  • 低ドロップアウト動作:デューティ・サイクル100%
  • 低静止電流:12μA
  • 広い出力電圧範囲:0.8V~VIN
  • ±1%精度の0.8V帰還電圧リファレンス
  • 高精度のRUNピンしきい値
  • 内部および外部ソフトスタート
  • プログラム可能な1.8V、3.3V、5V出力または可変出力
  • 外付け部品がほとんど不要
  • プログラム可能な入力過電圧ロックアウト
  • 高さの低い(0.75mm)3mm × 5mmのDFNパッケージおよび熱特性が改善されたMSE16パッケージ
LTC3637
76V、1A降圧レギュレータ
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
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3637
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2056A

LTC3637 Demo Board | Micropower Buck, 4V ≤ VIN ≤ 76V, VOUT = 1.8V/3.3V/5V/Adjustable @ 1A

製品詳細

Demonstration circuit 2056A is a 76V input, 1A output DC/DC power supply featuring the LTC3637. The IC operates in a high efficiency Burst Mode® operation and includes an internal high side power MOSFET. The board will accept an input voltage between 4V and 76V, and provide jumper selected output voltages of 1.8V, 3.3V, 5V and an option for additional voltages. The IC includes internal soft-start and a provision for increasing soft-start time.

DC2056A
LTC3637 Demo Board | Micropower Buck, 4V ≤ VIN ≤ 76V, VOUT = 1.8V/3.3V/5V/Adjustable @ 1A

最新のディスカッション

最近表示した製品