LTC3560
製造中ThinSOTパッケージの2.25MHz、800mA同期整流式降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.30
製品の詳細
- 高効率:最大95%
- 低い出力リップル(<20mVP-P):Burst Mode®動作:IQ=16μA
- 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
- 2.25MHzの固定周波数動作
- 外部クロックに同期
- ショットキー・ダイオードが不要
- セラミック・コンデンサで安定
- 低損失動作:100%デューティサイクル
- 0.6Vリファレンスによって低出力電圧が可能
- シャットダウン・モードの消費電流: <1μA
- 出力電圧精度:±2%
- 電流モード動作により、優れた入力および負荷過渡応答を実現
- 熱保護機能
- 高さの低い(1mm)ThinSOT™パッケージ
LTC3560は、固定周波数電流モード・アーキテクチャを採用した高効率モノリシック同期整流式降圧レギュレータです。動作時の消費電流はわずか16μA、シャットダウン時には1μA以下に低減されます。入力電圧範囲は2.5V~5.5Vなので、1セル・リチウムイオン/リチウムポリマー・バッテリ駆動アプリケーションに最適です。100%デューティサイクルによって低損失動作を行い、携帯システムのバッテリ寿命を延長します。
スイッチング周波数は2.25MHzに内部設定されているので、小型の表面実装インダクタやコンデンサを使用可能です。また、LTC3560は1MHz~3MHzの範囲で外部同期可能なので、ノイズに敏感なアプリケーションに対応できます。同期中またはSYNC/MODEピンが“H”になっているときはBurst Mode動作が禁止されるので、低周波リップルがオーディオ回路に干渉するのを防止できます。
内部同期スイッチによって効率が向上し、外付けショットキー・ダイオードが不要です。0.6V帰還リファレンス電圧を使用して、低出力電圧を容易にサポートします。LTC3560は高さの低い(1mm)ThinSOTパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 携帯電話
- ワイヤレスおよびDSLモデム
- デジタル・スチール・カメラ
- メディアプレーヤ
- 携帯用計測器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3560ES6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC3560ES6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC3560IS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC3560IS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC3560 - Step-Down (Buck) Regulators
- LTC3560 Demo Circuit - 2.25MHz, 800mA Synchronous Step-Down Regulator (3.3V to 1.8V @ 0.8A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3560
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3560に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める