LTC3546

製造中

3A/1Aまたは2A/2Aに設定可能なデュアル同期整流式降圧DC/DCレギュレータ

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.48
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • VIN範囲:2.25V~5.5V
  • VOUT範囲:0.6V~5V
  • プログラム可能な周波数動作:2.25MHz、または0.75MHz~4MHz範囲で調整可能
  • 低RDS(ON)の内部スイッチ
  • 高効率:最大96%
  • ショットキーダイオード不要
  • 短絡保護
  • 電流モード動作による優れた入力および負荷過渡応答
  • 低リップルのBurst Mode動作(30mVP-P)、IQ=160μA    
  • 超低シャットダウン電流:IQ<1μA
  • 低損失動作:100%デューティサイクル
  • 各チャネルごとのパワーグッド出力
  • 外部または内部設定可能なバースト・レベル
  • 外部または内部ソフトスタートまたは電源トラッキング
  • 熱特性が改善された28ピン(4mm×5mm)QFNおよびTSSOPパッケージ
LTC3546
3A/1Aまたは2A/2Aに設定可能なデュアル同期整流式降圧DC/DCレギュレータ
VOUT2 Efficiency (Burst Mode Operation) Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LTC4365 新規設計に推奨 低電圧、過電圧および逆電源保護コントローラ
シリコン発振器 1
LTC6909 製造中 スペクトル拡散変調付き、1~8 出力、マルチフェーズ・シリコン発振器
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1087A

LTC3546UFD Demo Board | Dual Synchronous 3A/1A or 2A/2A, Configurable Step Down DC/DC Regulator

製品詳細

DC1087A: Demo Board for LTC3546 Dual Synchronous, 3A/1A or 2A/2A Configurable Step-Down DC/DC Regulator.

eval board
DC1086A

LTC3546UFD Demo Board | Dual Synchronous 2+1A or 2A 1+1A, 4MHz Step Down DC/DC Regulator

製品詳細

DC1086A: Demo Board for LTC3546 Dual Synchronous, 3A/1A or 2A/2A Configurable Step-Down DC/DC Regulator.

DC1087A
LTC3546UFD Demo Board | Dual Synchronous 3A/1A or 2A/2A, Configurable Step Down DC/DC Regulator
DC1087A - Schematic
DC1086A
LTC3546UFD Demo Board | Dual Synchronous 2+1A or 2A 1+1A, 4MHz Step Down DC/DC Regulator
DC1086A - Schematic

最新のディスカッション

LTC3546に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品