LTC3545

製造中

トリプル800mA同期整流式降圧レギュレータ-2.25MHz

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.72
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • トリプル800mA出力
  • 高効率:最大95%
  • 入力電圧範囲:2.25V~5.5V
  • 低リップル(<20mVP-P )Burst Mode®動作、IQ=58μA
  • 2.25MHz 固定周波数動作
  • 1MHz~3MHzの外部クロックに同期可能
  • パワーグッド・インジケータにより、電源シーケンシングを容易に実現
  • 0.6V リファレンスにより、低出力電圧が可能
  • 電流モード動作/優れた過渡応答
  • 高さの低い16ピン3mm×3mm QFNパッケージ 
LTC3545
トリプル800mA同期整流式降圧レギュレータ-2.25MHz
High Efficiency Triple Step-Down Converter with Power Sequencing Efficiency and Loss vs Load Current Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
シリコン発振器 1
LTC6909 製造中 スペクトル拡散変調付き、1~8 出力、マルチフェーズ・シリコン発振器
デジタル温度センサー 1
LTC2991 新規設計に推奨 I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
トリプル電源モニタ 1
LTC2911 新規設計に推奨 パワーフェイル・コンパレータ付き高精度トリプル電源モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1193A-B

LTC3545EUD Demo Board | 2.25V to 5.5VIN, 1.2V @ 0.8A, 1.5V @ 0.8A, 1.8V @ 0.8A; PGOOD Pin, Burst Mode Only

製品詳細

Demonstration circuit 1193 is a triple output regulator consisting of three constant-frequency step-down converters integrated into LTC3545/-1. DC1193 has an input voltage range of 2.25V to 5.5V, with regulators capable of delivering 800mA of load current on each output. The three regulators operate independently with individual RUN pins and enter pulse skipping mode at low loads for reducing output ripple. In shutdown, the DC1193 draws less than 1uA total. The DC1193 is a very efficient circuit with efficiency reading above 90%. The LTC3545 comes in a 16-pin QFN package, which has an exposed pad on the bottomside of the IC for better thermal performance. High operating frequency of 2.25MHz allows exclusive use of the small size, low profile surface mount components. These features plus internal compensation circuits, make the DC1193 demo board an ideal circuit for use in battery-powered, hand-held applications. DC1193A-A is a demoboard for LTC3545 and DC1193A-B is a demoboard for LCT3545-1.

eval board
DC1193A-A

LTC3545EUD Demo Board | 2.25V to 5.5VIN, 1.2V @ 0.8A, 1.5V @ 0.8A, 1.8V @ 0.8A; Synchronous Pin

製品詳細

Demonstration circuit 1193 is a triple output regulator consisting of three constant-frequency step-down converters integrated into LTC3545/-1. DC1193 has an input voltage range of 2.25V to 5.5V, with regulators capable of delivering 800mA of load current on each output. The three regulators operate independently with individual RUN pins and enter pulse skipping mode at low loads for reducing output ripple. In shutdown, the DC1193 draws less than 1uA total. The DC1193 is a very efficient circuit with efficiency reading above 90%. The LTC3545 comes in a 16-pin QFN package, which has an exposed pad on the bottomside of the IC for better thermal performance. High operating frequency of 2.25MHz allows exclusive use of the small size, low profile surface mount components. These features plus internal compensation circuits, make the DC1193 demo board an ideal circuit for use in battery-powered, hand-held applications. DC1193A-A is a demoboard for LTC3545 and DC1193A-B is a demoboard for LCT3545-1.

DC1193A-B
LTC3545EUD Demo Board | 2.25V to 5.5VIN, 1.2V @ 0.8A, 1.5V @ 0.8A, 1.8V @ 0.8A; PGOOD Pin, Burst Mode Only
DC1193A-B Demo Board DC1193A-B Demo Board DC1193A-B Demo Board DC1193A-B Demo Board DC1193A-A - Schematic
DC1193A-A
LTC3545EUD Demo Board | 2.25V to 5.5VIN, 1.2V @ 0.8A, 1.5V @ 0.8A, 1.8V @ 0.8A; Synchronous Pin
DC1193A-B Demo Board DC1193A-B Demo Board DC1193A-B Demo Board DC1193A-B Demo Board DC1193A-A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品