LTC3535
新規設計に推奨デュアル・チャネル550mA、1MHz同期整流式昇圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.54
製品の詳細
- 2個の独立した昇圧コンバータ
- 各チャネルごとに1セル・アルカリ/NiMHバッテリで3.3V/100mAまたは2セルで3.3V/200mAを供給
- VIN起動電圧:680mV
- VOUT範囲:1.5V~5.25V
- 効率:最大94%
- 出力切断機能
- 1MHzの固定周波数動作
- VIN>VOUT動作
- ソフトスタート機能を搭載
- 内部補償付き電流モード制御
- チャネル当たり消費電流が9μAのBurst Mode®動作
- 同期整流器を内蔵
- ロジック制御のシャットダウン:IQ<1μA
- アンチリンギング制御
- 高さの低い(3mm×3mm×0.75mm)12ピンDFNパッケージ
LTC3535は、出力切断機能を搭載したデュアル・チャネル、同期整流式、固定周波数、昇圧DC/DCコンバータです。680mVで起動し、いったん起動すると500mVで動作するので、1セルAA/AAA駆動製品のバッテリ寿命を延ばします。
1MHzのスイッチング周波数により、高さの低い小型のインダクタやセラミック・コンデンサを使用できるので、ソリューションの実装面積を最小限に抑えます。電流モードPWM設計は内部で補償されているので、外付け部品数を低減します。LTC3535は軽負荷時のBurst Mode動作を特長とし、広範囲の負荷に対して高い効率を維持できます。また、アンチリンギング回路は不連続モードでインダクタを制動することによってEMIを低減します。この他に、1μAを下回る低シャットダウン電流、サーマル・シャットダウンなどの特長があります。
LTC3535は3mm×3mm×0.75mmのDFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 医療用計測器
- ノイズ・キャンセル・ヘッドフォン
- 環境発電(エナジーハーベスト)
- Bluetoothヘッドセット
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品セレクタ・カード 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3535EDD#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3535EDD#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3535
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3535に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める