LTC3534
新規設計に推奨7V、500mA同期整流式昇降圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.78
製品の詳細
- 出力電圧より高い、低い、または等しい入力電圧で出力電圧を安定化
- 入力電圧範囲:2.4V~7V、出力電圧範囲:1.8V~7V
- 4本の単三電池から5V/500mAの出力を供給
- 単一インダクタ構成
- 同期整流動作:最大94%の効率
- IQが25μAのBurst Mode®動作
- シャットダウン時の出力切断
- スイッチング周波数:1MHz
- シャットダウン電流:<1µA
- 熱特性が改善された小型16ピン(5mm × 3mm × 0.75mm)DFNパッケージおよび16ピンGNパッケージ
LTC3534は、入力電圧範囲の広い、高効率の固定周波数、昇降圧DC/DCコンバータで、出力電圧より高い、低い、または等しい入力電圧で動作します。このデバイスは、採用している回路構成によって、すべての動作モード間を切れ目なく移行できる機能を実現しているので、出力電圧がバッテリの電圧範囲内にあるマルチセルのアルカリ/NiMHアプリケーションまたは単一セルのリチウムイオン/ポリマー・アプリケーションに最適です。
LTC3534は、2.4V~7Vの広い入力電圧範囲と1.8V~7Vの広い出力電圧範囲を実現しています。静止電流はBurst Mode動作時にわずか25μAなので、携帯型アプリケーションでのバッテリ寿命を最大限に延ばします。Burst Mode動作はユーザが制御し、PWMピンを“L”にすることでイネーブルできます。PWMピンを“H”にすると、固定周波数スイッチングがイネーブルされます。
この他に、1MHzの固定動作周波数、1μA未満のシャットダウン電流、短絡保護、プログラム可能なソフトスタート、電流制限、過熱過負荷保護などの機能を備えています。LT3534は、熱特性が改善された3mm × 5mmの16ピンDFNパッケージおよび16ピンGNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 医療機器
- 携帯型バーコード・リーダ
- 携帯型在庫端末
- USBから5Vの電源
- ハンドヘルドGPS
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
製品セレクタ・カード 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3534EDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3534EDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3534EGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3534EGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC3534EDHC#PBF | 製造中 | |
LTC3534EDHC#TRPBF | 製造中 | |
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC3534EGN#PBF | 製造中 | |
LTC3534EGN#TRPBF | 製造中 | |
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC3534EGN#PBF | 製造中 | |
LTC3534EGN#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3534
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ltc3534に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める