LTC3524
新規設計に推奨WLEDドライバを搭載した調整可能なTFTバイアス電源
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.72
製品の詳細
- 小型/中型TFTディスプレイ向けに3つの調整可能な低ノイズ電源レールを生成
- 最大10個の白色LEDをドライブ
- LED調光と短絡保護
- 制御されたパワーアップ/パワーダウン・シーケンシング
- 1.5MHzの固定周波数、低ノイズ動作
- VIN範囲:2.5V~6V、VOUT範囲:3V~6V
- TFT電源の効率:最大90%
- LED電源の効率:最大78%
- 個別にイネーブルされる2本のLEDストリング
- 200:1のTrue Color PWM™調光
- 小型の外部ソリューション
- 24ピンQFNパッケージ(4mm×4mm×0.75mm)
LT3524は、小型/中型ポリシリコンTFT LCDディスプレイ・パネル向けのBIASおよび白色LEDパワーコンバータ・ソリューションを集積化したデバイスです。このデバイスは単一リチウムイオン/ポリマー・バッテリや2.5V~6Vのあらゆる電圧源で動作します。
1.5MHz同期整流式昇圧コンバータは最大6.0Vのプログラム可能な低ノイズ、高効率2.5mA TFT電源を生成します。安定化された低リップル・チャージポンプを使用して、2mAで最大+20Vと-20Vを生成できます。出力シーケンシングは内部で制御されるので、シャットダウン時にLCDパネルを正しく初期化し、高速で放電することができます。
2つめの1.5MHz昇圧コンバータは(ストリング当たり最大5個の直列LEDで構成)1本または2本のLEDストリングに電力を供給します。LED電流とディスプレイの輝度は、最大25mAのアナログまたはデジタル手法を使用して広い範囲で制御できます。
LTC3524は4mm×4mmの24ピンQFNパッケージで供給され、ソリューション全体の実装面積を最小限に抑えます。
アプリケーション
- PDA、パームトップ・コンピュータ
- デジタル・スチールおよびビデオ・カメラ
- ハンドヘルドGPS
- 携帯型計測器のディスプレイ
- 携帯型メディア・プレーヤ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3524EUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3524EUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC3524EUF#PBF | 製造中 | |
LTC3524EUF#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3524
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3524に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める