LTC3521

新規設計に推奨

1A 昇降圧DC/DCコンバータおよびデュアル600mA降圧DC/DCコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 3個の高効率DC/DC コンバータ:
    • 昇降圧 (VOUT:1.8V~5.25V、IOUT:1A)
    • デュアル降圧 (VOUT:0.6V~VIN、IOUT:600mA)
  • 入力電圧範囲:1.8V~5.5V
  • ピンで選択可能なBurst Mode®動作
  • Burst Mode動作時の全静止電流:30μA
  • 個別のパワーグッド・インジケータ出力
  • ソフトスタート内蔵
  • 熱保護および過電流保護
  • シャットダウン時の消費電流: 2µA 未満
  • 小型4mm × 4mm QFN パッケージと熱特性が改善されたTSSOPパッケージ
LTC3521
1A 昇降圧DC/DCコンバータおよびデュアル600mA降圧DC/DCコンバータ
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
DC1389A

LTC3521EUF Demo Board | Buck-Boost Plus Dual Buck, 2.4V ≤ VIN ≤ 5V, VOUT1 = 3.3V @ 0.8A, VOUT2 = 1.2V @ 0.6A, VOUT3 = 1.8V @ 0.6A

製品詳細

Demonstration circuit 1389A is high efficiency triple output DC/DC power supply featuring the LTC3521. The IC includes a 4-switch synchronous Buck-Boost DC/DC converter with a 1A switch rating and two synchronous 600mA Buck converters. The demo board accepts an input voltage between 2.4V and 5V, and provides fixed output voltages of 3.3V @800mA for the Buck-Boost converter and 1.2V & 1.8V @600mA for the Buck converters.



DC1389A
LTC3521EUF Demo Board | Buck-Boost Plus Dual Buck, 2.4V ≤ VIN ≤ 5V, VOUT1 = 3.3V @ 0.8A, VOUT2 = 1.2V @ 0.6A, VOUT3 = 1.8V @ 0.6A

最新のディスカッション

LTC3521に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める