LTC3499
新規設計に推奨逆バッテリ保護付き750mA同期整流式昇圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.60
製品の詳細
- DC/DCコンバータおよび負荷の逆バッテリ保護
- 高効率:最大94%
- 1.8V入力で5V/175mAを生成
- 1.8V~5.5Vの入力電源で動作
- 調整可能な出力電圧:2V~6V
- 起動時に突入電流を制御
- シャットダウン時の出力切断
- 低ノイズ1.2MHz PWM動作
- 小型の外付け部品
- 自動 Burst Mode® 動作 (LTC3499)
- 軽負荷で連続スイッチング(LTC3499B)
- 過電圧保護
- 8ピン(3mm×3mm×0.75mm)DFNおよびMSOPパッケージ
LTC3499/3499Bは、小型(3mm×3mm)DFNパッケージで高効率を達成しつつ、バッテリ極性が逆の場合にデバイスと負荷を保護および切断する逆バッテリ保護機能付き同期整流式固定周波数昇圧DC/DCパワー・コンバータです。 真の出力切断により、突入電流をなくし、シャットダウン時の負荷電流をゼロにすることができます。
これらのデバイスは入力電圧範囲が1.8V~5.5Vなので、2個のアルカリまたはNiMHバッテリで動作できます。スイッチング周波数は1.2MHzに内部設定されているので、小型の表面実装インダクタやコンデンサを使用可能です。最小限の外付け部品数で、2V~6Vの出力電圧を生成できます。LTC3499は軽負荷時の効率を上げる自動Burst Mode動作を特長とし、LTC3499Bは軽負荷時の連続スイッチングを特長としています。
ソフトスタート時間は小型コンデンサを介して外部設定可能です。アンチリンギング回路により、不連続モードでインダクタが減衰されるので、EMI が低減されます。また、これらのデバイスは1μA以下のシャットダウン電流と過電圧保護を特長とし、8ピン(3mm×3mm)DFNパッケージと8ピンMSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 医療機器
- デジタル・カメラ
- MP3プレイヤ
- ハンドヘルド機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3499BEDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3499BEDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3499BEMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC3499BEMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC3499EDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3499EDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3499EMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC3499EMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3499BEMS8#PBF | 製造中 | |
LTC3499BEMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC3499EMS8#PBF | 製造中 | |
LTC3499EMS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3499
- LTC3499B
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。