LTC3445
製造中4mm×4mm QFNパッケージに2個のLDOを搭載したI2C制御可能な降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.25
製品の詳細
降圧レギュレータ
- 高効率:最大93%
- 出力電流(VCC1 = 3V、VOUT = 1.3V):600mA
- プログラム可能な出力電圧:0.85V~1.55V
- 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
- 1.5MHz固定周波数またはスペクトル拡散を選択可能
- ソフトスタート
LDO
- 2個のLDOレギュレータ:50mAで0.3Vの損失
PowerPathコントローラ
- VCC BATTを動的に安定化
I2C
- 標準モード(100kHz)または高速モード(400kHz)
- 24ピン(4mm×4mm)QFNパッケージ
LTC3445は、高効率モノリシック同期整流式電流モード降圧レギュレータ、2個のLDOレギュレータ、PowerPath™コントローラ、I2C™インターフェイスを内蔵しています。
降圧レギュレータは0.85V~1.55Vの出力範囲を6ビットでプログラム可能です。また、この降圧レギュレータは固定スイッチング周波数(1.5MHz)またはスペクトル拡散スイッチング周波数のどちらも使用できます。スペクトル拡散スイッチング周波数を選択すると、より低ノイズの安定化出力が得られ、入力ノイズも低く抑えられます。また、安定化出力電圧のスルーレートは、I2Cインターフェイスを介してプログラム可能です。
LTC3445は2個のLDO電圧レギュレータを内蔵しています。レギュレータの出力電圧は外付け抵抗でプログラム可能です。各LDOは最大50mAを供給可能です。
LTC3445は制御回路(PowerPath)を内蔵しているので、バックアップ・バッテリを自動的に選択できます。VBACKUPは通常、コイン・セルです。
動作時の標準消費電流はわずか360μAで、シャットダウン時には27μAに低減されます。LTC3445は入力電圧範囲が2.5V~5.5Vなので、1セル・リチウムイオン・バッテリ駆動アプリケーションに最適です。自動バーストモード動作により、軽負荷での効率が向上し、バッテリ寿命をさらに延長します。
アプリケーション
- インテル製マイクロプロセッサの電源(PXA27X)
- 携帯機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3445EUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3445EUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I<sup>2</sup>C & SMBus バス・バッファ、アクセラレータ & マルチプレクサ 1 | ||
LTC4311 | 製造中 | 低電圧I2C/SMBusアクセラレータ |
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1 | ||
LTC2974 | 新規設計に推奨 | 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ |
デジタル温度センサー 1 | ||
LTC2991 | 新規設計に推奨 | I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ |
複数出力降圧レギュレータ 1 | ||
LTC3880 | 新規設計に推奨 | パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase 降圧DC/DCコントローラ |
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3445に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める