LTC3428
新規設計に推奨3mm×3mm DFNパッケージの4A、2MHz、2フェーズ昇圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.66
製品の詳細
- 高効率:最大92%
- 2フェーズ制御により、出力電圧リップルを低減
- 3.3V入力から5V/2Aを供給
- 1.8V入力から3.3V/1.5Aを供給
- 調整可能な出力電圧:1.6V~5.25V
- 入力範囲:1.6V~4.5V
- 内部ソフトスタート動作
- 低いシャットダウン電流:1μA以下
- 小型の表面実装部品を使用
- 10ピン3mm×3mm DFNパッケージ
LTC3428は、3.3V入力から5V/2Aを供給可能な2フェーズ、電流モード昇圧コンバータです。2つの93mΩ、2A、NチャネルMOSFETスイッチを搭載しているので、1.6Vの低い入力電圧で高効率を達成します。
1MHzのスイッチング周波数と2フェーズ設計により、外付け部品の数とサイズを最小限に抑えます。2フェーズ動作により、ピーク・インダクタ電流とコンデンサ・リップル電流を大幅に低減するので、実効スイッチング周波数を2倍にし、インダクタやコンデンサのサイズを最小限に抑えます。また、外部補償により、帰還ループ応答を特定のアプリケーション向けに最適化することができます。
この他にも、消費電流を1μA以下に低減するアクティブ“L”のシャットダウン・ピン、内部ソフトスタート、アンチリンギング制御、サーマル・シャットダウンなどの機能を備えています。LTC3428は高さの低い(0.75mm)10ピン(3mm×3mm)DFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- ネットワーキング機器
- ハンドヘルド機器
- デジタルカメラ
- 配電
- 3.3Vから5Vへのローカル変換
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 2
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3428EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3428EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LTC3428EDD#PBF | 製造中 | |
LTC3428EDD#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3428
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3428に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める