LTC3419

製造中

デュアル・モノリシック600mA 同期整流式降圧DC/DCレギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高効率デュアル降圧出力:最大96%
  • 出力電流:VIN=3Vで600mA/チャネル
  • 動作時の消費電流:わずか35μA(両チャネル)
  • 2.25MHzの固定周波数動作
  • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 低損失動作:100%デューティ・サイクル
  • ショットキー・ダイオード不要
  • 内部補償により、あらゆるセラミック・コンデンサを使用可能
  • チャネルごとに個別のソフトスタート機能を搭載
  • 固定出力電圧バージョンあり
  • 電流モード動作による優れた入力および負荷過渡応答
  • 0.6Vリファレンスにより、低出力電圧が可能
  • Burst Mode動作をユーザが選択可能
  • 短絡保護機能
  • 非常に低いシャットダウン電流:IQ<1μA
  • 小型MSOPまたは3mm×3mm DFN-8パッケージ
LTC3419
デュアル・モノリシック600mA 同期整流式降圧DC/DCレギュレータ
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
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
単電源監視 1
LTC2934 製造中 パワーフェール出力付きの調整可能な超低消費電力モニタ
複数出力降圧レギュレータ 1
LTC3880 新規設計に推奨 デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3419

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTC3419
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC1128A

LTC3419EDD Demo Board | 2.25MHz, 2.5V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT1 = 1.2V/1.5V/1.8V @ 600mA, VOUT2 = 2.5V/3.3V @ 600mA

製品詳細

Demonstration circuit 1128A is a dual channel synchronous, 2.25MHz Step-Down DC/DC Regulator featuring the LTC3419. The DC1128A has an input voltage range of 2.5V to 5.5V. Both jumper selectable 3.3V/2.5V and 1.2V/1.5V/1.8V outputs are capable of delivering up to 600mA of output current. The device also features independent internal soft-start for each channel.

DC1128A
LTC3419EDD Demo Board | 2.25MHz, 2.5V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT1 = 1.2V/1.5V/1.8V @ 600mA, VOUT2 = 2.5V/3.3V @ 600mA

最新のディスカッション