LTC3417A-1
製造中POR付きのデュアル同期整流式 1.5A/1A 4MHz 降圧DC/DCレギュレータ
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.52
製品の詳細
- 高効率:最大95%
- 保証最小出力電流:1.5A/1A
- 外部クロックに同期可能
- パワーオンリセット出力
- ショットキー・ダイオード不要
- プログラム可能な周波数で動作:1.5MHzまたは0.6MHz~4MHzで可変
- 低リップル(<35mVP-P)Burst Mode動作
- 低RDS(ON)スイッチ内蔵
- 短絡保護機能
- VIN: 2.25V~5.5V
- 電流モード動作により優れた入力および負荷過渡応答を実現
- 消費電流:スリープ・モードで125μA
- 非常に低いシャットダウン電流:IQ < 1µA
- 低損失動作:100%デューティ・サイクル
- フェーズ・ピンにより第1チャネルを基準にした第2チャネルの位相関係を選択
- 個別の実行ピンで制御される内部ソフトスタート
- 熱特性が改善された小型(3mm×5mm)DFNパッケージと20ピンTSSOPパッケージ
LTC3417A-1は固定周波数のデュアル同期式降圧DC/DCコンバータです。このデバイスは中程度の電力のアプリケーション向けで、2.25V~5.5Vの入力電圧範囲で動作し、プログラム可能な固定スイッチング周波数を用いるので、高さ2mm以下の小型で低コストのコンデンサやインダクタを使用できます。各出力電圧は0.8V~5Vの範囲で設定可能です。低RDS(ON)の内部同期パワー・スイッチによって高い効率が得られ、外付けのショットキー・ダイオードは不要です。
いずれかの出力電圧がレギュレーション電圧を6%下回ると、オープンドレインのPORピンが“L”になります。この出力はレギュレーション状態でない期間よりも150ms長く“L”を保ちます。
ユーザーが選択可能なモード入力により、リップル電圧と軽負荷での効率のトレードオフが可能です。Burst Mode動作では軽負荷時に高効率が維持されますが、パルス・スキップ・モードでは軽負荷時にリップル・ノイズが低減されます。フェーズ・モード・ピンにより、2番目のチャネルをチャネル1に対して同相、または180°位相をずらして動作させることができます。位相をずらした動作では、VINのRMS電流が減少するので、入力コンデンサへのストレスを減らすことができます。
バッテリ寿命をさらに延ばすため、ドロップアウト時にはPチャネルMOSFETが連続的にオンするので(100%デューティ・サイクル)、両チャネルの合計消費電流はわずか100µAになります。シャットダウン時、デバイスに流れる電流は1µA未満です。
Features | Notes | |
LTC3417 | - | - |
LTC3417A | Improved Channel Matching | - |
LTC3417A-1 | Power On Reset | Recommended For New Designs |
LTC3417A-2 | Power Good | Recommended For New Designs |
アプリケーション
- GPS/ナビゲーション・システム
- 車載計測器
- PCカード
- 産業用電源
- 汎用ポイントオブロードDC/DC
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3417AEDHC-1#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3417AEDHC-1#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3417AEFE-1#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3417AEFE-1#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3417AIDHC-1#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3417AIFE-1#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3417AIFE-1#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LTC3417AEDHC-1#PBF | 製造中 | |
LTC3417AEDHC-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC3417AEFE-1#PBF | 製造中 | |
LTC3417AEFE-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC3417AIDHC-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC3417AIFE-1#PBF | 製造中 | |
LTC3417AIFE-1#TRPBF | 製造中 | |
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3417AEFE-1#PBF | 製造中 | |
LTC3417AEFE-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC3417AIFE-1#PBF | 製造中 | |
LTC3417AIFE-1#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3417
- LTC3417A
- LTC3417A-1
- LTC3417A-2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LTC3417A-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める