LTC3407A-2
製造中デュアル800mA、2.25MHz、同期整流式降圧DC/DCレギュレータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.54
製品の詳細
- 高効率:最大95%
- 低リップル(<35mVPK-PK)のBurst Mode動作:IQ=40μA
- 2.25MHzの固定周波数動作
- ショットキー・ダイオード不要
- 低RDS(ON)スイッチ内蔵:0.35Ω
- 電流モード動作による優れた入力および負荷過渡応答
- 短絡保護機能
- 低損失動作:100%デューティ・サイクル
- 非常に低いシャットダウン電流:IQ < 1μA
- 0.6V~5Vの出力電圧
- パワーオン・リセット出力
- 外部同期可能な発振器
- オプションの外部ソフトスタート
- 熱特性が改善された小型MSOPパッケージと3mm×3mm DFNパッケージ
LTC3407A-2は、デュアル固定周波数同期整流式降圧DC/DCコンバータです。低消費電力アプリケーション向けのLTC3407A-2は、2.5V~5.5Vの入力電圧範囲、2.25MHzの固定スイッチング周波数で動作し、高さ1mm以下の小型で低コストのコンデンサやインダクタを使用できます。各出力電圧は0.6V~5Vの範囲で調整可能です。内蔵の同期0.35Ω、1Aパワー・スイッチによって高効率を達成し、外付けのショットキー・ダイオードが不要です。
ユーザが選択可能なモード入力により、リップル・ノイズと低電力での効率のトレードオフが可能です。Burst Mode®動作は軽負荷時に最大効率を達成し、パルス・スキップ・モードでは軽負荷時にリップル・ノイズを最小限に抑えます。
バッテリ寿命を最大限に延ばすために、ドロップアウト時にPチャネルMOSFETを連続的にオンし(100%デューティ・サイクル)、両チャネルの総消費電流をわずか40μAに抑えます。また、シャットダウン時のデバイスの消費電流は1μA以下です。
IOUT | FSW | Features | |
LTC3407 | 2x 600mA | 1.5MHz | |
LTC3407-2 | 2x 800mA | 2.25MHz | |
LTC3407-3 | 2x 800mA | 2.25MHz | Fixed 1.8V/3.3V |
LTC3407-4 | 2x 800mA | 2.25MHz | Reduced POR Delay |
LTC3407A | 2x 800mA | 1.5MHz | Low Ripple Burst Mode |
LTC3407A-2 | 2x 800mA | 2.25MHz | Low Ripple Burst Mode |
アプリケーション
- PDA/パームトップPC
- デジタル・カメラ
- 携帯電話
- ワイヤレスおよびDSLモデム
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3407AEDD-2#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3407AEDD-2#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3407AEMSE-2#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3407AEMSE-2#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3407AIDD-2#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3407AIDD-2#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3407AIMSE-2#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3407AIMSE-2#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LTC3407AEMSE-2#PBF | 製造中 | |
LTC3407AEMSE-2#TRPBF | 製造中 | |
7 12, 2022 - 22_0157 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages [With Modification in BOM] |
||
LTC3407AEMSE-2#PBF | 製造中 | |
LTC3407AEMSE-2#TRPBF | 製造中 | |
6 21, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LTC3407AEMSE-2#PBF | 製造中 | |
LTC3407AEMSE-2#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3407AEMSE-2#PBF | 製造中 | |
LTC3407AEMSE-2#TRPBF | 製造中 | |
LTC3407AIMSE-2#PBF | 製造中 | |
LTC3407AIMSE-2#TRPBF | 製造中 | |
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC3407AIMSE-2#PBF | 製造中 | |
LTC3407AIMSE-2#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3407
- LTC3407-2
- LTC3407-3
- LTC3407-4
- LTC3407A
- LTC3407A-2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
ltc3407a-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める