LTC3331
新規設計に推奨環境発電(エナジーハーベスト)バッテリ・チャージャを内蔵したナノパワー昇降圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.25
製品の詳細
- 入力プライオリタイザを備えたデュアル入力、シングル出力DC/DCコンバータ
- 環境発電入力:3.0V~19Vの降圧DC/DCコンバータ
- バッテリ入力:最大4.2Vの昇降圧DC/DCコンバータ
- 以下のフロート電圧をプログラム可能な10mAシャント・バッテリ・チャージャ:3.45V、4.0V、4.1V、4.2V
- バッテリ電圧低下時に切断
- 超低静止電流:950nA(無負荷時)
- スーパーキャパシタ・バランサ内蔵
- 出力電流:最大50mA
- DC/DCコンバータの出力電圧、降圧コンバータのUVLO、昇降圧コンバータのピーク入力電流をプログラム可能
- 低損失の全波ブリッジ整流器を内蔵
- 入力保護用シャント回路:最大25mA(VIN ≥ 20V)
- 5mm × 5mmのQFN-32パッケージ
LTC3331は、高電圧の環境発電(エナジーハーベスト)電源と、充電式バッテリで動作する昇降圧DC/DCコンバータを一体化して、代替エネルギー・アプリケーション向けの単一出力電源を構築します。10mAのシャント回路により、収集したエネルギーを使用してバッテリを簡単に充電できる一方で、バッテリ電圧低下時の切断機能により、バッテリを深い放電から保護します。内蔵の全波ブリッジ整流器と高電圧の降圧DC/DCコンバータで構成されている環境発電電源は、圧電、太陽光、または磁気の各エネルギー源からエネルギーを収集します。どちらのDC/DCコンバータも1つの出力にエネルギーを供給できます。降圧コンバータが動作するのは収集したエネルギーを利用できるときであり、バッテリから流れる静止電流をシャント・チャージャに必要な200nAまで低減するので、バッテリの寿命が延びます。昇降圧コンバータがVOUTに電力を供給するのは、収集したエネルギーを利用できないときだけです。
スーパーキャパシタ・バランサも内蔵しているので、出力貯蔵容量の増加に対応できます。入力および出力の両方の電圧および電流の設定は、ピン結線で設定できるロジック入力を介してプログラム可能です。LTC3331は5mm × 5mmのQFN-32パッケージで供給されます。
アプリケーション
- 環境発電
- バッテリのバックアップ機能を備えた太陽光発電システム
- 無線HVACセンサおよびセキュリティ機器
- モバイル資産管理
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
技術記事 1
製品セレクタ・カード 2
プレス・リリース 1
珍問/難問集 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3331EUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3331EUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3331IUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3331IUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC3331EUH#PBF | 製造中 | |
LTC3331EUH#TRPBF | 製造中 | |
LTC3331IUH#PBF | 製造中 | |
LTC3331IUH#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1 | ||
LTC4417 | 新規設計に推奨 | 優先順位付け PowerPath™ コントローラ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3331
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。