LTC3315A
新規設計に推奨デュアル5V、2A同期型降圧DC/DC(2mm × 2mm LQFN)
- 製品モデル
- 19
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.03
製品の詳細
- デュアル出力(個々の出力電流は2A)
- 高効率:19mΩ NMOSおよび75mΩ PMOS
- 広帯域幅、高速過渡応答
- スイッチング周波数(3MHzまで同期可能)
- VIN範囲:2.25~5.5V
- VOUT範囲:0.5V~VIN
- VOUT精度:±1%
- 低リップル・バースト・モード®動作
- ピーク電流モードの制御
- 最小オン時間25ns
- 過負荷におけるインダクタの飽和状態に対する安全な耐性
- シャットダウン電流:1.2µA
- 高精度な400mVのイネーブル閾値
- 内部ソフトスタート機能と補償機能
- パワーグッド出力
- 低プロファイル12リード熱特性強化2mm × 2mm × 0.74mm LQFN パッケージ
- AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
LTC3315Aは、デュアル2Aモノリシック同期型降圧コンバータです。2.25~5.5Vの入力電圧範囲で動作し、性能要件が厳しい一方でスペースに制約のあるアプリケーションに1パッケージで対応できます。固定周波数および最大3MHzのスイッチング周波数でのピーク電流モード制御を使用することで、極めて小さなアプリケーション・フットプリントでありながら、25nsの最小オン時間、両降圧コンバータで高効率かつ高速の過渡応答を実現しています。
LTC3315Aは、低ノイズの強制連続モードまたはパルス・スキップ・モード、または軽負荷の高効率バースト・モード®で動作します。一般的な降圧スイッチング周波数は2MHzで、MODE/SYNCピンを通じて外部発振器と同期できます。
LTC3315Aは、出力を500mVもの低圧に調整することが可能です。更に、高精度のイネーブル閾値、パワーグッド信号、出力の過電圧保護、サーマル・シャットダウン、出力短絡の回路保護、100%デューティ・サイクルの低ドロップアウト動作の各機能を搭載しています。LTC3315Aは小型2mm × 2mm LQFNパッケージを採用しています。
アプリケーション
- サーバー、テレコム電源、光ネットワーク
- 分散型DC電源システム(POL)
- FPGA、ASIC、µPコア電源
- 工業/オートモーティブ/通信
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
技術記事 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3315A
- LTC3315B
LTpowerCAD 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。