LTC3305

新規設計に推奨

鉛蓄電池バッテリ・バランサ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 直列に接続された最大4本の12V鉛蓄電池のバランスを1つのICで調整
  • すべてN-FETの設計
  • 大型の直列バッテリ・パックのバランスを調整するため積み重ね可能
  • 単独動作により、外部マイクロプロセッサまたは制御回路不要
  • バランス調整電流を外付けのPTCサーミスタによって制限
  • 連続モードおよびタイマ・モード
  • プログラム可能なUVおよびOVフォルトしきい値
  • プログラム可能な終了時刻および終端電圧
  • 熱特性が改善された38ピンTSSOPパッケージ
LTC3305
鉛蓄電池バッテリ・バランサ
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
昇降圧バッテリ・チャージャ 1
LT8490 新規設計に推奨 最大電力点追従制御(MPPT)機能を備えた高電圧、大電流の昇降圧バッテリ充電コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC2043B

LTC3305EFE Demo Board | Lead Acid Battery Balancer for 2-4 Cells

製品詳細

Demonstration circuit 2043B is a lead-acid battery balancer featuring the LTC3305. The LTC3305 balances up to four lead-acid batteries connected in series and incorporates all voltage monitoring, gate drive and fault detection circuitry. The LTC3305 employs an auxiliary battery or an alternative storage means to transfer charge to or from each individual battery within the stack. There are two operating modes, TIMER mode and CONTINUOUS mode, selected by the MODE pin. In TIMER mode, once the balancing operation is complete, the LTC3305 goes to a low power state for a programmed time and then periodically rebalances the batteries. In CONTINUOUS mode, the balancing operation continues even after the batteries are balanced to their programmed termination voltage.


 


DC2043B
LTC3305EFE Demo Board | Lead Acid Battery Balancer for 2-4 Cells

最新のディスカッション

最近表示した製品