LTC3127

新規設計に推奨

入力電流制限をプログラム可能な1A 昇降圧DC/DCコンバータ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.54
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • プログラム可能な平均入力電流制限:±4%精度で0.2A~1A
  • 出力電圧を上回る/下回る、または等しい入力電圧で出力を安定化
  • 入力電圧範囲:1.8V~5.5V、出力電圧範囲:1.8V~5.25V
  • 0.6Aの連続出力電流:VIN>1.8V
  • 1Aの連続出力電流:VIN>3V
  • インダクタは1個のみ
  • 同期整流:最大96%の効率を達成
  • Burst Mode®動作:IQ=35μA (ピンで選択可能)
  • シャットダウン時の出力切断
  • シャットダウン電流:<1μA
  • 熱特性が改善された小型10ピン (3mm × 3mm × 0.75mm) DFN および12ピンMSOP パッケージ
LTC3127
入力電流制限をプログラム可能な1A 昇降圧DC/DCコンバータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1
LTC4417 新規設計に推奨 優先順位付け PowerPath コントローラ
電源モニタ 1
LT2940 製造中 電力・電流モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1451A

LTC3127EDD Demo Board | Programmable Average Input Current Limit, 1.2MHz, 1.8V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT = 3.8V @ 2A Pulsed

製品詳細

Demonstration circuit 1451A is a Buck-Boost DC/DC converter featuring the LTC3127EDD and is ideally suited for pulsed load applications where the input current needs to be limited. Demonstration circuit 1451A is configured for 1.0A maximum input current limit and can handle pulsed load currents of up to 2A, with duty cycles of up to 15%. The input voltage range is 1.8V to 5.5V. The fixed input current limit can be adjusted by replacing one resistor (R6).

DC1451A
LTC3127EDD Demo Board | Programmable Average Input Current Limit, 1.2MHz, 1.8V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT = 3.8V @ 2A Pulsed

最新のディスカッション

LTC3127に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品