LTC3121
新規設計に推奨出力切断機能を備えた15V、1.5A同期整流式昇圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.81
製品の詳細
- 入力電圧範囲:1.8V~5.5V、起動後は500mV
- 出力電圧範囲:2.2V~15V
- 出力電流(VIN = 5V、VOUT = 12V):400mA
- シャットダウン時に出力を入力から切断
- 同期整流動作:最大95%の効率
- 突入電流の制限
- 外部クロックに同期できる最大3MHzの調整可能なスイッチング周波数
- 選択可能なBurst Mode®動作:IQ = 25μA
- 出力過電圧保護
- ソフトスタート
- シャットダウン時のIQは1μA未満
- 熱特性が改善された12ピン、3mm × 4mm DFNパッケージ
LTC3121は、真の出力切断機能と突入電流制限機能を備えた同期整流式の昇圧DC/DCコンバータです。1.5Aの電流制限機能のほかに、出力電圧を最大15Vに設定できるので、LTC3121は要求の厳しいさまざまなアプリケーションに適しています。いったん起動すると、入力電圧が500mVに低下するまで動作を持続できるので、多くのアプリケーションで実行時間を長くすることができます。
LTC3121はシャットダウン時の出力切断機能を備えているので、入力電源の消耗を激減させ、VOUTを完全に放電させることができます。PWMスイッチング周波数を100kHz~3MHzの範囲で調整できるので、最高の効率または最小のソリューション実装面積に合わせてアプリケーションを最適化できます。ノイズの影響を受けやすいアプリケーションの場合には、発振器を外部クロックに同期させることもできます。選択可能なBurst Mode動作により、静止電流を25μAに低減して、負荷の全範囲にわたって高い効率を確保できます。ソフトスタート回路を内蔵しているので、起動時の突入電流を制限できます。
そのほかの機能としては、1μA未満のシャットダウン電流や、短絡状態、熱的過負荷状態、および出力過電圧状態での堅牢な保護があります。LTC3121は高さの低い12ピン(3mm × 4mm × 0.75mm)DFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- PCI Expressカード/システム
- 圧電アクチュエータ
- 小型DCモータ
- バッテリ、5V、またはバックアップ・コンデンサを電源とする12Vアナログ・レール
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3121EDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3121EDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3121IDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3121IDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC3121 Demo Circuit - 5V to 12V Synchronous Boost Converter with Output Disconnect (1.8-5.5V to 12V @ 400mA)
- LTC3121 - Step-Up (Boost) Regulators
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3121
LTpowerCAD 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。