LTC3115-2
新規設計に推奨40V、2A同期整流式昇降圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 20
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.37
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲:2.7V~40V
- 広い出力電圧範囲:2.7V~40V
- 出力電流(VIN ≥ 3.6V、VOUT = 5V):0.8A
- 出力電流(VIN ≥ 6Vの降圧動作時):2A
- プログラム可能な周波数:100kHz~2MHz
- 最大2MHzまで外部クロックと同期可能
- 効率:最大95%
- Burst Mode®動作時の無負荷時静止電流:30μA
- 超低ノイズの昇降圧PWM
- 内部ソフトスタート
- シャットダウン時の電源電流:3μA
- プログラム可能な入力低電圧ロックアウト
- 小型4mm × 5mm × 0.75mm DFNパッケージ
- 熱特性が改善された20ピンTSSOPパッケージ
- AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
LTC3115-2は、高速(<1ms)の入力電圧トランジェントにさらされるアプリケーションに最適な高電圧モノリシック同期整流式昇降圧DC/DCコンバータです。それ以外のアプリケーションでは、LTC3115-1を推奨します。入力電圧範囲および出力電圧範囲が2.7V~40Vと広いので、LTC3115-2は自動車用電源や産業用電源などの幅広い用途に適しています。独自の低ノイズ・スイッチング・アルゴリズムにより、入力電圧が出力電圧より高いか低い場合、あるいは入力電圧が出力電圧と等しい場合でも効率が最適化され、動作モード間の継ぎ目のない移行が確実です。
プログラム可能な周波数PWMモード動作により、低ノイズ、高効率の動作を実現し、スイッチングを外部クロックに同期することが可能です。最大2MHzのスイッチング周波数に対応し、値の小さいインダクタを使用可能なので、アプリケーション回路を小型化できます。ピンで選択可能なBurst Mode動作によりスタンバイ電流が減少し、軽負荷時の効率が向上するので、3μAのシャットダウン電流との組み合わせにより、LTC3115-2はバッテリ駆動アプリケーションに最適です。その他に、シャットダウン時の出力切断、短絡保護、内部ソフトスタートなどの特長があります。LTC3115-2は、熱特性が改善された16ピンの4mm × 5mm × 0.75mm DFNパッケージおよび20ピンTSSOPパッケージで供給されます。
Features | |
LTC3115-1 | - |
LTC3115-2 | Optimized for applications subject to fast (<1ms) input voltage transients |
アプリケーション
- 24V/28V産業用アプリケーション
- 自動車用電源システム
- 通信機器、サーバおよびネットワーク機器
- FireWireレギュレータ
- 多重電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
ソリューション・カタログ 1
サードパーティ・ソリューション 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3115EDHD-2#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
LTC3115EDHD-2#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
LTC3115EDHD-2#WPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
LTC3115EDHD-2#WTRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
LTC3115EFE-2#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3115EFE-2#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3115EFE-2#WPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3115EFE-2#WTRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3115HFE-2#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3115HFE-2#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3115IDHD-2#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
LTC3115IDHD-2#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
LTC3115IDHD-2#WPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
LTC3115IDHD-2#WTRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
LTC3115IFE-2#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3115IFE-2#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3115IFE-2#WPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3115IFE-2#WTRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3115MPFE-2#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3115MPFE-2#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC3115EDHD-2#PBF | 製造中 | |
LTC3115EDHD-2#TRPBF | 製造中 | |
LTC3115EDHD-2#WPBF | ||
LTC3115EDHD-2#WTRPBF | ||
LTC3115EFE-2#PBF | 製造中 | |
LTC3115EFE-2#TRPBF | 製造中 | |
LTC3115EFE-2#WPBF | ||
LTC3115EFE-2#WTRPBF | ||
LTC3115HFE-2#PBF | 製造中 | |
LTC3115HFE-2#TRPBF | 製造中 | |
LTC3115IDHD-2#WPBF | ||
LTC3115IDHD-2#WTRPBF | 製造中 | |
LTC3115IFE-2#PBF | 製造中 | |
LTC3115IFE-2#TRPBF | 製造中 | |
LTC3115IFE-2#WPBF | ||
LTC3115IFE-2#WTRPBF | ||
7 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC3115EDHD-2#PBF | 製造中 | |
LTC3115EDHD-2#TRPBF | 製造中 | |
LTC3115EFE-2#PBF | 製造中 | |
LTC3115EFE-2#TRPBF | 製造中 | |
LTC3115HFE-2#PBF | 製造中 | |
LTC3115HFE-2#TRPBF | 製造中 | |
LTC3115IDHD-2#PBF | 製造中 | |
LTC3115IDHD-2#TRPBF | 製造中 | |
LTC3115IDHD-2#WPBF | ||
LTC3115IDHD-2#WTRPBF | 製造中 | |
LTC3115IFE-2#PBF | 製造中 | |
LTC3115IFE-2#TRPBF | 製造中 | |
LTC3115MPFE-2#PBF | 製造中 | |
LTC3115MPFE-2#TRPBF | 製造中 | |
4 12, 2022 - 22_0081 Moisture Sensitivity Level Rating Change of LTC3114-1, LTC3115-1, LTC3115-2 with #W for LFCSP Package. |
||
LTC3115EDHD-2#WPBF | ||
LTC3115EDHD-2#WTRPBF | ||
LTC3115IDHD-2#WPBF | ||
LTC3115IDHD-2#WTRPBF | 製造中 | |
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3115EFE-2#PBF | 製造中 | |
LTC3115EFE-2#TRPBF | 製造中 | |
LTC3115HFE-2#PBF | 製造中 | |
LTC3115HFE-2#TRPBF | 製造中 | |
LTC3115IFE-2#PBF | 製造中 | |
LTC3115IFE-2#TRPBF | 製造中 | |
LTC3115MPFE-2#PBF | 製造中 | |
LTC3115MPFE-2#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3115-1
- LTC3115-2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。