LTC2656

製造中

最大10ppm/°Cのリファレンスを内蔵したオクタル12ビット・レール・トゥ・レールDAC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 最大10ppm/°C の高精度リファレンス
  • 最大INL誤差: ±4LSB(16ビット)
  • 全温度範囲で単調性を保証
  • 内部リファレンスまたは外部リファレンスを選択可能
  • 電源範囲: 2.7V~5.5V (LTC2656-L)
  • リファレンス・バッファを内蔵
  • 非常に小さいDAC間クロストーク (<1nV•s)
  • ゼロスケールまたはミッドスケールへのパワーオン・リセット
  • 非同期LDAC更新ピン
  • 小型20ピン4mm × 5mm QFN パッケージと熱特性が改善された20ピンTSSOPパッケージ
LTC2656
最大10ppm/°Cのリファレンスを内蔵したオクタル12ビット・レール・トゥ・レールDAC
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
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
マルチチャンネル電圧出力D/Aコンバータ 1
LTC2668 製造中 最大10ppm/℃のリファレンスを内蔵した16チャネル16/12ビット±10V電圧出力SoftSpan D/Aコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC1397B-A

LTC2656-L16 Demo Board | Octal SPI 16-Bit Voltage Output DAC with 1.25V Reference (requires DC2026)

製品詳細

Demonstration circuit 1397B features the LTC2656 Octal 16-bit DAC with ±4LSB INL error. This device establishes a new board-density benchmark for 16-bit DACs and advances performance standards for output drive, crosstalk and load regulation in single supply, voltage-output multiple DACs.

eval board
DC1397B-B

LTC2656-H16 Demo Board | Octal SPI 16-bit Voltage Output DAC with 2.048V Reference (requires DC2026)

製品詳細

Demonstration circuit 1397B features the LTC2656 Octal 16-bit DAC with ±4LSB INL error. This device establishes a new board-density benchmark for 16-bit DACs and advances performance standards for output drive, crosstalk and load regulation in single supply, voltage-output multiple DACs.


 


DC1397B-A
LTC2656-L16 Demo Board | Octal SPI 16-Bit Voltage Output DAC with 1.25V Reference (requires DC2026)
DC1397B-B
LTC2656-H16 Demo Board | Octal SPI 16-bit Voltage Output DAC with 2.048V Reference (requires DC2026)

最新のディスカッション

最近表示した製品