LTC2512-24

製造中

フラットな通過帯域を持つ 構成可能なデジタル・フィルタ付き24ビットオーバーサンプリングA/Dコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • INL:±1ppm(標準)
  • 50kspsでのダイナミックレンジ:117dB(標準)
  • 400kspsでのダイナミックレンジ:108dB(標準)
  • 欠落コードのない24ビットを保証
  • 同期機能付き構成可能なデジタル・フィルタ
    • 緩和されたアンチエイリアシング・フィルタ要件
  • デュアル出力24ビットSAR A/Dコンバータ
    • デジタルにフィルタリングされる24ビット低ノイズ出力
    • 14ビット差動+8ビット同相電圧
      待ち時間のない出力
  • 広い入力同相範囲
  • 85℃までの動作を保証
  • 1.8V ~5VのSPI 互換シリアルI/O
  • 低消費電力:1.6Mspsで30mW
  • 24ピン7mm×4mm DFNパッケージ
LTC2512-24
フラットな通過帯域を持つ 構成可能なデジタル・フィルタ付き24ビットオーバーサンプリングA/Dコンバータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 2

LinearLabTools

リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 1
LTC2508-32 製造中 構成可能なデジタル・フィルタ付き 32ビットオーバー・サンプリングA/Dコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

高精度ADC ドライバ・ツール

高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。

ツールを開く

Linduino 3

ソフトウェアおよびシミュレーション 1

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC2222A-C

LTC2512-24 Demo Board | 24-Bit Over-Sampling ADC with Configurable Digital Filter (Requires DC590, DC2026 or DC890)

製品詳細

Demonstration circuit 2222A features the LTC2508-32 and LTC2512-24 ADCs. The LTC2508-32 and LTC2512-24 are low power, low noise, high speed, 32-bit/24-bit SAR ADCs with an integrated configurable digital averaging filter that operate from a single 2.5V supply. The demo manual refers to the LTC2508-32 but applies to both parts, the only difference being sample rate and number of bits. The DC2222A demonstrates the DC and AC performance of the LTC2508-32 in conjunction with the DC590 or DC2026 QuikEval and DC890 PScope data collection boards. Use the DC590 or DC2026 to demonstrate DC performance such as peak-to-peak noise and DC linearity.

DC2222A-C
LTC2512-24 Demo Board | 24-Bit Over-Sampling ADC with Configurable Digital Filter (Requires DC590, DC2026 or DC890)

最新のディスカッション

LTC2512-24に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品