LTC2453
製造中I2Cインターフェース付き超小型、差動16ビットΔΣ ADC
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.53
製品の詳細
- ±VCCの差動入力範囲
- (符号を含む)16ビット分解能、ミッシングコードなし
- オフセット誤差:2LSB
- フルスケール誤差:4LSB
- 1秒あたり変換回数:60
- 多重化アプリケーションに対応する単一変換セトリング時間
- 自動シャットダウン付き1サイクル動作
- 消費電流:800μA
- スリープ電流:0.2μA
- 内部発振器 ― 外付け部品不要
- 2線I2Cインターフェース
- 超小型8ピン(3mm×2mm)DFNおよびTSOT23パッケージ
LTC2453は超小型の完全差動16ビット・アナログ-デジタル・コンバータです。LTC2453は2.7V~5.5V単一電源を使用し、I2Cインターフェースを介して通信します。このADCは、8ピン3mm×2mm DFNパッケージと8ピン3mm×3mm TSOTパッケージで供給されます。このデバイスは外付け部品を必要としない発振器を内蔵しています。コンバータ・コアとしてデルタシグマ変調器を使用し、待ち時間がないので、多重化アプリケーションに対応できます。LTC2453は、従来のデルタシグマ・コンバータと比べて平均入力サンプリング電流が数桁少ない独自の入力サンプリング手法を採用しています。また、このアーキテクチャにより、入力ピン間の電流リークはごくわずかです。
LTC2453は1秒当たり60回の変換でサンプリング可能で、この非常に大きなオーバーサンプリング率により、アンチエリアシングの要件が大幅に緩和されています。LTC2453は、ユーザからは見えない連続的な内部オフセットおよびフルスケール較正アルゴリズムを採用しているので、時間の経過および動作温度範囲において高精度が保証されます。このコンバータはREF+およびREF-の外部ピンを装備し、差動入力電圧範囲は±(VREF+-VREF-)までです。
1回の変換の後、LTC2453は自動的にスリープモードになり、消費電流が0.2μA以下に減少します。ユーザが毎秒1回ADCを読み出す場合、LTC2453が2.7Vの電源から消費するのは平均50μW以下です。
アプリケーション
- システム・モニタ
- 環境モニタ
- 直接温度測定
- 計測
- 産業用プロセス制御
- データ収集
- 組込みADCのアップグレード
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
製品セレクタ・カード 2
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2453CDDB#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2453CDDB#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2453CTS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2453CTS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2453IDDB#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2453IDDB#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2453ITS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2453ITS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I<sup>2</sup>C & SMBus バス・バッファ、アクセラレータ & マルチプレクサ 1 | ||
LTC4317 | 製造中 | デュアルI2C/SMBusアドレス変換器 |
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1 | ||
LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |
シリーズ電圧リファレンス 1 | ||
LT6660 | 製造中 | 2mm×2mm DFNパッケージの小型マイクロパワー高精度シリーズ・リファレンス |
単電源監視 1 | ||
LTC2934 | 製造中 | パワーフェール出力付きの調整可能な超低消費電力モニタ |
電流検出アンプ 1 | ||
LTC2990 | 新規設計に推奨 | I2Cインタフェース搭載のクワッド電圧、電流、温度モニタ |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LTC2934 | 製造中 | パワーフェール出力付きの調整可能な超低消費電力モニタ |
LTC2990 | 新規設計に推奨 | I2Cインタフェース搭載のクワッド電圧、電流、温度モニタ |
ツールおよびシミュレーション
Linduino 3
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。