LTC2383-16

製造中

シリアル・インタフェース付き、16ビット、1Msps、低消費電力SAR ADC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • スループット・レート:1Msps
  • INL:±2LSB (最大)
  • ミッシングコードのない16ビット分解能を保証
  • 低消費電力:1Mspsで13mW、1kspsで13µW
  • SNR:92dB (標準)(fIN = 20kHz時)
  • 125°Cまでの動作を保証
  • 2.5V電源
  • 完全差動入力範囲:±2.5V
  • 外部2.5Vリファレンス入力
  • パイプライン遅延なし、サイクル待ち時間なし
  • I/O 電圧:1.8V~5V
  • デイジーチェーン・モードを備えたSPI互換シリアルI/O
  • 内部変換クロック
  • 16ピンMSOPおよび 4mm × 3mm DFNパッケージ
LTC2383-16
シリアル・インタフェース付き、16ビット、1Msps、低消費電力SAR ADC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 2

PScope

PScopeは、旧リニアテクノロジーの高性能ADCとシグナル・チェーン・レシーバ・ファミリーを使用するために設計されたUSBベースの製品デモおよびデータ収集システムです。このソフトウェアでは、SNR、SFDR、THDやその他の主要なパラメータを迅速かつ容易に評価することが出来ます。

LinearLabTools

リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
SPIアイソレータ 1
LTM2893 製造中 100MHz絶縁型ADCシリアル・インタフェース
シリーズ電圧リファレンス 1
LTC6652 製造中 高精度、低ドリフト、低ノイズのバッファ付きリファレンス
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 1
LTC2378-16 製造中 SNRが97dBの16ビット、1Msps、低消費電力SAR ADC
シングルエンド入力差動出力アンプ 1
LT6350 新規設計に推奨 低ノイズのシングルエンド-差動コンバータ/ADCドライバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC1571A-A

LTC2383CMS-16 Demo Board | 2.5V 16-Bit 1Msps Serial SPI SAR ADC, Requires DC718 or DC590

製品詳細

DC1571A-A: Demo Board for the LTC2383-16 16-Bit, 1Msps, Low Power SAR ADC with Serial Interface.

DC1571A-A
LTC2383CMS-16 Demo Board | 2.5V 16-Bit 1Msps Serial SPI SAR ADC, Requires DC718 or DC590

最新のディスカッション

LTC2383-16に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品