LTC2380-16

製造中

SNRが96.2dB の16ビット、2Msps、低消費電力SAR ADC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • スループット・レート: 2Msps
  • INL: ±0.6LSB (最大)
  • ミッシングコードのない16ビット分解能を保証
  • 低消費電力: 2Mspsで19mW、2kspsで19μW
  • SNR: 96.2dB (標準)(fIN = 2kHz)
  • THD: -117dB (標準)(fIN = 2kHz)
  • デジタル利得圧縮(DGC)
  • 125°Cまで動作を保証
  • 2.5V 電源
  • 完全差動入力範囲:±VREF
  • VREF 入力範囲: 2.5V~5.1V
  • パイプライン遅延なし、サイクル待ち時間なし
  • I/O電圧: 1.8V~5V
  • デイジーチェーン・モードを備えたSPI互換シリアルI/O
  • 内部変換クロック
  • 16ピンMSOPおよび4mm × 3mm DFNパッケージ

LTC2380-16
SNRが96.2dB の16ビット、2Msps、低消費電力SAR ADC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 4

PScope

PScopeは、旧リニアテクノロジーの高性能ADCとシグナル・チェーン・レシーバ・ファミリーを使用するために設計されたUSBベースの製品デモおよびデータ収集システムです。このソフトウェアでは、SNR、SFDR、THDやその他の主要なパラメータを迅速かつ容易に評価することが出来ます。

LinearLabTools

リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
SPIアイソレータ 1
LTM2893 製造中 100MHz絶縁型ADCシリアル・インタフェース
シリーズ電圧リファレンス 1
LTC6655 製造中 ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 1
LTC2379-18 製造中 SNR が101.2dB の、18ビット、1.6Msps、低消費電力SAR ADC
シングルエンド入力差動出力アンプ 1
LT6350 新規設計に推奨 低ノイズのシングルエンド-差動コンバータ/ADCドライバ
完全差動アンプ 1
LTC6362 最終販売 高精度、低消費電力のレール・トゥー・レール差動入力/差動出力オペアンプ/SAR ADCドライバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

高精度ADC ドライバ・ツール

高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。

ツールを開く

Linduino 4

Signal Chain Designer

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く

IBISモデル 1

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC1805A-A

LTC6362 with 2Msps 16-bit LTC2380-16 Demo Board | SAR ADC, LTC6655-5. Requires DC718 or DC2026

製品詳細

DC1805A-A Demo Board for:
LTC2380-16 16-Bit, 2Msps, Low Power SAR ADC with 96dB SNR
LTC6362 Precision, Low Power Rail-to-Rail Input/Output Differential Op Amp/SAR ADC Driver
LTC6655 0.25ppm Noise, Low Drift Precision References

eval board
DC1783A-A

LTC2380-16 with LTC6655-5/LT6350 Demo Board | 16-Bit, 2Msps, SAR ADC with 96dB SNR. Requires DC718 or DC2026A

製品詳細

DC1783A-A Demo Board for:
LTC2380-16 16-Bit, 2Msps, Low Power SAR ADC with 96dB SNR
LTC6655 0.25ppm Noise, Low Drift Precision References
LT6350 Low Noise Single-Ended to Differential Converter/ADC Driver


 


DC1805A-A
LTC6362 with 2Msps 16-bit LTC2380-16 Demo Board | SAR ADC, LTC6655-5. Requires DC718 or DC2026
DC1783A-A
LTC2380-16 with LTC6655-5/LT6350 Demo Board | 16-Bit, 2Msps, SAR ADC with 96dB SNR. Requires DC718 or DC2026A

最新のディスカッション

LTC2380-16に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品