LTC2377-18

製造中

SNRが102dBの18ビット、500ksps、低消費電力SAR ADC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • スループット・レート:500ksps
  • INL:±1.75LSB (最大)
  • ミッシングコードのない18ビットの分解能を保証
  • 低消費電力: 500kspsで6.8mW、500sps で6.8μW
  • SNR:標準102dB(fIN = 2kHz)
  • THD:標準-124dB(fIN = 2kHz)
  • デジタル利得圧縮(DGC)
  • 125°Cまでの動作を保証
  • 2.5V電源
  • 完全差動入力範囲: ±VREF
  • VREF 入力範囲: 2.5V~5.1V
  • パイプライン遅延なし、サイクル待ち時間なし
  • I/O電圧:1.8V~5V
  • デイジーチェーン・モードを備えたSPI互換シリアルI/O
  • 内部変換クロック
  • 16ピンMSOPおよび 4mm × 3mm DFN パッケージ
LTC2377-18
SNRが102dBの18ビット、500ksps、低消費電力SAR ADC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 3

PScope

PScopeは、旧リニアテクノロジーの高性能ADCとシグナル・チェーン・レシーバ・ファミリーを使用するために設計されたUSBベースの製品デモおよびデータ収集システムです。このソフトウェアでは、SNR、SFDR、THDやその他の主要なパラメータを迅速かつ容易に評価することが出来ます。

LinearLabTools

リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
シリーズ電圧リファレンス 1
LTC6655 製造中 ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス
シングルエンド入力差動出力アンプ 1
LT6350 新規設計に推奨 低ノイズのシングルエンド-差動コンバータ/ADCドライバ
完全差動アンプ 1
LTC6362 最終販売 高精度、低消費電力のレール・トゥー・レール差動入力/差動出力オペアンプ/SAR ADCドライバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC1805A-G

LTC6362 with 500ksps 18-bit LTC2377-18 Demo Board | SAR ADC, LTC6655-5. Requires DC718 or DC2026

製品詳細

The LTC6362 is a low power, low noise differential op amp with rail-to-rail input and output swing that has been optimized to drive low power SAR ADCs. The amplifier may be configured to buffer a fully differential input signal or convert a single-ended input signal to a differential output signal.

eval board
DC1783A-G

LTC2377-18 with LTC6655-5/LT6350 Demo Board | 18-Bit, 500ksps, SAR ADC with 102dB SNR. Requires DC718 or DC2026

製品詳細

The LTC2380/LTC2379/LTC2378/LTC2377/LTC2376 are low power, low noise ADCs with serial outputs that can operate from a single 2.5V supply. The demo manual refers to the LTC2379-18 but applies to all parts in the family, the only difference being the maximum sample rates and the number of bits. The LTC2379-18 supports a ±5V fully differential input range with a 101dB SNR, consumes only 18mW and achieves ±2LSB INL max with no missing codes at 18-bits. The DC1783A demonstrates the DC and AC performance of the LTC2379-18 in conjunction with the DC590 QuikEval and DC718 PScope data collection boards.

DC1805A-G
LTC6362 with 500ksps 18-bit LTC2377-18 Demo Board | SAR ADC, LTC6655-5. Requires DC718 or DC2026
DC1783A-G
LTC2377-18 with LTC6655-5/LT6350 Demo Board | 18-Bit, 500ksps, SAR ADC with 102dB SNR. Requires DC718 or DC2026

最新のディスカッション

LTC2377-18に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める