LTC2376-20

製造中

INLが0.5ppmの20ビット、250ksps、低消費電力SAR A/Dコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • スループット・レート:250ksps
  • INL:±0.5ppm(標準)
  • 欠落コードのない20ビットを保証
  • 低消費電力:250kspsで5.3mW、250spsで5.3μW
  • SNR:標準104dB(fIN = 2kHz)
  • THD:標準-125dB(fIN = 2kHz)
  • デジタル利得圧縮(DGC)
  • 85℃までの動作を保証
  • 2.5V電源
  • 完全差動入力電圧範囲:±VREF
  • VREFの入力電圧範囲:2.5V~5.1V
  • パイプライン遅延なし、サイクル待ち時間なし
  • I/O(入出力)の電圧範囲:1.8V~5V
  • デイジーチェーン・モードを備えたSPI互換シリアルI/O
  • 内部変換クロック
  • 16ピンMSOPおよび4mm × 3mm DFNパッケージ
LTC2376-20
INLが0.5ppmの20ビット、250ksps、低消費電力SAR A/Dコンバータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
SPIアイソレータ 1
LTM2893 製造中 100MHz絶縁型ADCシリアル・インタフェース
シリーズ電圧リファレンス 1
LTC6655 製造中 ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス
完全差動アンプ 1
LTC6362 最終販売 高精度、低消費電力のレール・トゥー・レール差動入力/差動出力オペアンプ/SAR ADCドライバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC1925A-C

LTC2376-20 Demo Board | 20-Bit, 250ksps, SAR ADC with 104dB SNR. Requires DC2026

製品詳細

The LTC2378-20, LTC2377-20 and LTC2376-20 are 20‑bit, low power, low noise SAR ADCs with serial outputs that operate from a single 2.5V supply. The demo manual refers to the LTC2378-20 but applies to all parts in the family, the only difference being the maximum sample rate. The LTC2378-20 supports a ±5V fully differential input range with a 104dB SNR, consumes only 21mW and achieves ±2ppm INL max with no missing codes at 20 bits. The DC1925A demonstrates the DC and AC performance of the LTC2378-20 in conjunction with the DC590 QuikEval and DC890 PScope data collection boards. Use the DC590 to demonstrate DC performance such as peak-to-peak noise and DC linearity.

DC1925A-C
LTC2376-20 Demo Board | 20-Bit, 250ksps, SAR ADC with 104dB SNR. Requires DC2026

最新のディスカッション

LTC2376-20に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品