LTC2372-18
製造中SNRが100dBの18ビット、500ksps、8チャネルSAR A/Dコンバータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$15.31
製品の詳細
- スループット・レート:500ksps
- 18ビット分解能で欠落コードなし
- 入力範囲を選択可能な8チャネル・マルチプレクサ
- 完全差動(±4.096V)
- 単極性の疑似差動(0V~4.096V)
- 両極性の疑似差動(±2.048V)
- INL:±2.75LSB(最大)
- SNR:100dB(完全差動)/95dB(疑似差動)(標準、fIN = 1kHz)
- THD:-110dB(標準、fIN = 1kHz)
- プログラム可能なシーケンサ
- デジタル利得の圧縮率を選択可能
- 5V単電源でI/Oの電圧範囲は1.8V~5V
- SPI互換のシリアルI/O
- 2.048Vのリファレンスおよびリファレンス・バッファを内蔵
- パイプライン遅延なし、サイクル待ち時間なし
- 電力損失:27mW(標準)
- 125°Cまでの動作を保証
- 5mm × 5mmの32ピンQFNパッケージ
LTC2372-18は、低ノイズの高速8チャネル18ビット逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータです。LTC2372-18は5V単電源で動作し、柔軟に構成可能な低クロストーク、8チャネル入力マルチプレクサを内蔵しているので、完全差動、単極性の疑似差動、両極性の疑似差動の各アナログ入力範囲をサポートします。LTC2372-18は、全入力電圧範囲で±2.75LSBのINL(最大)、18ビットで欠落コードなし、および100dB(完全差動)/95dB(疑似差動)のSNR(標準)を実現します。
LTC2372-18は、低ドリフト(最大20ppm/°C)の2.048V温度補償リファレンスと、シングルショット動作が可能なリファレンス・バッファを内蔵しています。LTC2372-18は、深さが16のシーケンサを介してプログラム可能な1.8V、2.5V、3.3Vおよび5VのロジックをサポートするSPI互換の高速シリアル・インタフェースも内蔵しています。内部発振器が変換時間を設定するので、外部のタイミングに対する配慮は少なくて済みます。LTC2372-18の電力損失はわずか27mWであり、変換と変換の間は自動的にナップ(低消費電力)モードになるので、サンプリング・レートに比例して電力損失が減少します。非活動期間中の消費電力をさらに節減するため、LTC2372-18の消費電力を300μWまで低減するスリープ・モードも備えています。
アプリケーション
- プログラム可能なロジック・コントローラ
- 産業用プロセス制御
- 高速データ収集
- ポータブル機器または小型機器
- ATE(自動試験装置)
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2372CUH-18#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2372CUH-18#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2372HUH-18#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2372HUH-18#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2372IUH-18#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2372IUH-18#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC2372CUH-18#PBF | 製造中 | |
LTC2372CUH-18#TRPBF | 製造中 | |
LTC2372HUH-18#PBF | 製造中 | |
LTC2372HUH-18#TRPBF | 製造中 | |
LTC2372IUH-18#PBF | 製造中 | |
LTC2372IUH-18#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 2
LinearLabTools
リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 1 | ||
LTC2378-20 | 製造中 | INLが0.5ppmの20ビット、1Msps、低消費電力SAR A/Dコンバータ |
シングルエンド入力差動出力アンプ 1 | ||
LT6350 | 新規設計に推奨 | 低ノイズのシングルエンド-差動コンバータ/ADCドライバ |
完全差動アンプ 1 | ||
LTC6362 | 最終販売 | 高精度、低消費電力のレール・トゥー・レール差動入力/差動出力オペアンプ/SAR ADCドライバ |
電流出力 DAC 1 | ||
LTC2756 | 製造中 | シリアル18ビットSoftSpan電流出力DAC |
ツールおよびシミュレーション
Linduino 3
IBISモデル 1
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC2372-18に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める