LTC2367-16
製造中SNRが94.7dBの16ビット、500ksps、単極性疑似差動SAR A/Dコンバータ
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.96
製品の詳細
- スループット・レート:500ksps
- INL:±0.75LSB(最大)
- 欠落コードのない16ビット分解能を保証
- 低消費電力:500kspsで6.8mW、500spsで6.8μW
- SNR(標準):94.7dB(fIN = 2kHz)
- THD(標準):–119dB(fIN = 2kHz)
- 125°Cまでの動作を保証
- 2.5V電源
- 単極性の疑似差動入力範囲:0V~VREF
- VREF入力範囲:2.5V~5.1V
- パイプライン遅延なし、サイクル待ち時間なし
- 入出力の電圧:1.8V~5V
- デイジーチェーン・モードを備えたSPI互換シリアルI/O
- 内部変換クロック
- 16ピンMSOPおよび4mm × 3mm DFNパッケージ
LTC2367-16は、低ノイズ、低消費電力の高速16ビット逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータです。LTC2367-16は2.5V電源で動作し、VREFの範囲が2.5V~5.1Vの場合、単極性の疑似差動入力範囲は0V~VREFです。LTC2367-16は、わずか6.8mWの消費電力、±0.75LSBのINL(最大)、16ビット分解能で欠落コードなし、および94.7dBのSNRを実現します。
LTC2367-16には、1.8V、2.5V、3.3Vおよび5VのロジックをサポートするSPI互換の高速シリアル・インタフェースがあり、デイジーチェーン・モードも備えています。サイクル待ち時間がなく、スループットが500kspsと速いので、さまざまな高速アプリケーションに最適です。内部発振器が変換時間を設定するので、外部のタイミングに対する配慮は少なくて済みます。LTC2367-16は、変換と変換の間は消費電力が自動的に低下するので、サンプリング・レートに比例して電力損失が減少します。
アプリケーション
- 医療用画像処理
- 高速データ収集
- 携帯型または小型計測器
- 産業用プロセス制御
- 低消費電力のバッテリ駆動計測器
- ATE
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
ビデオ 1
製品セレクタ・カード 4
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2367CDE-16#PBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2367CDE-16#TRPBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2367CMS-16#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2367CMS-16#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2367HMS-16#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2367HMS-16#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2367IDE-16#PBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2367IDE-16#TRPBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2367IMS-16#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2367IMS-16#TRPBF | 16-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC2367CMS-16#PBF | 製造中 | |
LTC2367CMS-16#TRPBF | 製造中 | |
LTC2367HMS-16#PBF | 製造中 | |
LTC2367HMS-16#TRPBF | 製造中 | |
LTC2367IMS-16#PBF | 製造中 | |
LTC2367IMS-16#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC2367CMS-16#PBF | 製造中 | |
LTC2367CMS-16#TRPBF | 製造中 | |
LTC2367HMS-16#PBF | 製造中 | |
LTC2367HMS-16#TRPBF | 製造中 | |
LTC2367IMS-16#PBF | 製造中 | |
LTC2367IMS-16#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 3
PScope
PScopeは、旧リニアテクノロジーの高性能ADCとシグナル・チェーン・レシーバ・ファミリーを使用するために設計されたUSBベースの製品デモおよびデータ収集システムです。このソフトウェアでは、SNR、SFDR、THDやその他の主要なパラメータを迅速かつ容易に評価することが出来ます。
LinearLabTools
リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1 | ||
LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |
SPIアイソレータ 1 | ||
LTM2893 | 製造中 | 100MHz絶縁型ADCシリアル・インタフェース |
シリーズ電圧リファレンス 2 | ||
LTC6652 | 製造中 | 高精度、低ドリフト、低ノイズのバッファ付きリファレンス |
LTC6655 | 製造中 | ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス |
高電圧オペアンプ(12V以上) 1 | ||
LT6202 | 製造中 | シングル100MHz、レール・トゥ・レール入出力、超低ノイズ(1.9nV√Hz)、低消費電力オペアンプ |
ツールおよびシミュレーション
Linduino 4
IBISモデル 1
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC2367-16に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める