LTC2364-18

製造中

SNRが97dBの18ビット、 250ksps、疑似差動 ユニポーラSAR ADC

製品モデル
10
1Ku当たりの価格
最低価格:$17.33
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • スループット・レート: 250ksps
  • INL:±2.5LSB (最大)
  • ミッシングコードのない18ビット分解能を保証
  • 低消費電力: 250kspsで3.4mW、250spsで3.4μW
  • SNR: 標準97dB (fIN = 2kHz)
  • THD: 標準-120dB (fIN = 2kHz)
  • 125°Cまでの動作を保証
  • 2.5V電源
  • 疑似差動ユニポーラ入力範囲: 0V~VREF
  • VREF入力範囲: 2.5V~5.1V
  • パイプライン遅延なし、サイクル待ち時間なし
  • I/O電圧: 1.8V~5V
  • デイジーチェーン・モードを備えたSPI互換シリアルI/O
  • 内部変換クロック
  • 16ピンMSOPおよび4mm × 3mm DFNパッケージ
LTC2364-18
SNRが97dBの18ビット、 250ksps、疑似差動 ユニポーラSAR ADC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 3

PScope

PScopeは、旧リニアテクノロジーの高性能ADCとシグナル・チェーン・レシーバ・ファミリーを使用するために設計されたUSBベースの製品デモおよびデータ収集システムです。このソフトウェアでは、SNR、SFDR、THDやその他の主要なパラメータを迅速かつ容易に評価することが出来ます。

LinearLabTools

リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
SPIアイソレータ 1
LTM2893 製造中 100MHz絶縁型ADCシリアル・インタフェース
シリーズ電圧リファレンス 2
LTC6655 製造中 ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス
LTC6652 製造中 高精度、低ドリフト、低ノイズのバッファ付きリファレンス
高電圧オペアンプ(12V以上) 1
LT6202 製造中 シングル100MHz、レール・トゥ・レール入出力、超低ノイズ(1.9nV√Hz)、低消費電力オペアンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC1796A-H

LTC6360 Driving LTC2364-18 Demo Board | 18-Bit, 0.25Msps SAR ADC (Requires DC590 or DC718)

製品詳細

DC1796A-H Demo Board for:
LTC6360 Very Low Noise Single-Ended SAR ADC Driver with True Zero Output
LTC2364-18 18-Bit, 250ksps, Pseudo-Differential Unipolar SAR ADC with 97dB SNR


 


eval board
DC1813A-H

LTC2364-18 with LTC6655-5/LT6202 Demo Board | 18-Bit, 250ksps, Pseudo-Differential Unipolar SAR ADC with 97dB SNR. Requires DC718 or DC590

製品詳細

DC1813A-H Demo Board for:
LTC2364-18 18-Bit, 250ksps, Pseudo-Differential Unipolar SAR ADC with 97dB SNR
LT6202 Single 100MHz, Rail-to-Rail Input and Output, Ultralow 1.9nVrtHz Noise, Low Power Op Amps
LTC6655 0.25ppm Noise, Low Drift Precision References


 


DC1796A-H
LTC6360 Driving LTC2364-18 Demo Board | 18-Bit, 0.25Msps SAR ADC (Requires DC590 or DC718)
DC1813A-H
LTC2364-18 with LTC6655-5/LT6202 Demo Board | 18-Bit, 250ksps, Pseudo-Differential Unipolar SAR ADC with 97dB SNR. Requires DC718 or DC590

最新のディスカッション

LTC2364-18に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品