LTC2305
製造中I2C互換インターフェイス付き1チャネル/2チャネル12ビット ADC
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.55
製品の詳細
- 12ビットの分解能
- 低消費電力:1kspsで1.5mW、スリープ・モードで35μW
- 14kspsのスループット・レート
- 内部リファレンス
- 低ノイズ:SNR = 73.5dB
- ミッシングコードがないことを保証
- 単一5V電源
- 9つのアドレスと1つの同期用グローバル・アドレスを備えた I2C互換の2線シリアル・インターフェイス
- 高速変換:変換時間が1.3μs
- 1チャネル・バージョン(LTC2301)と2チャネル・バージョン(LTC2305)
- ユニポーラまたはバイポーラの入力範囲(ソフトウェアで選択可能)
- 内部変換クロック
- -40℃~125℃での動作を保証(MSOPパッケージ)
- 12ピン4mm×3mm DFNパッケージと12ピンMSOPパッケージ
LTC2301/LTC2305は、I2C互換のシリアル・インタフェースを備えた、低ノイズ、低消費電力、1チャネル/2チャネル、12ビット逐次比較ADCです。これらのADCはリファレンスと完全差動サンプル・ホールド回路を内蔵しており、同相ノイズを低減します。内部クロックで動作し、1.3μsの高速変換を達成します。
LTC2301/LTC2305は単一5V電源で動作し、1kspsのスループット・レートでの消費電流はわずか300μAです。このADCは変換を行っていないときはナップ・モードに入り、電力消費を低減します。
4mm×3mmの小型12ピンDFNパッケージと12ピンMSOPパッケージで供給されます。2.5Vの内部リファレンスにより、必要なPCボードスペースをさらに低減します。
低消費電力で小型のLTC2301/LTC2305はバッテリ駆動の携帯アプリケーションに最適です。また、2線I2C互換シリアル・インタフェースにより、スペースが制約されているシステムに最適です。
アプリケーション
- 産業用プロセス制御
- モーター制御
- 加速度計測定
- バッテリ駆動計測器
- 絶縁データ収集やリモート・データ収集
- 電源モニタ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品セレクタ・カード 2
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2305CDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2305CDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2305CMS#PBF | 12-Lead MSOP | ||
LTC2305CMS#TRPBF | 12-Lead MSOP | ||
LTC2305HMS#PBF | 12-Lead MSOP | ||
LTC2305HMS#TRPBF | 12-Lead MSOP | ||
LTC2305IDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2305IDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2305IMS#PBF | 12-Lead MSOP | ||
LTC2305IMS#TRPBF | 12-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC2305CMS#PBF | 製造中 | |
LTC2305CMS#TRPBF | 製造中 | |
LTC2305HMS#PBF | 製造中 | |
LTC2305HMS#TRPBF | 製造中 | |
LTC2305IMS#PBF | 製造中 | |
LTC2305IMS#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC2305CMS#PBF | 製造中 | |
LTC2305CMS#TRPBF | 製造中 | |
LTC2305HMS#PBF | 製造中 | |
LTC2305HMS#TRPBF | 製造中 | |
LTC2305IMS#PBF | 製造中 | |
LTC2305IMS#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
Linduino 3
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。