LTC2158-12
新規設計には非推奨デュアル12ビット310Msps ADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- SNR:67.6dBFS
- SFDR:88dB
- 低消費電力: 688mW (合計)
- 単一1.8V 電源
- DDR LVDS出力
- 1.32VP-Pの入力範囲
- 1.25GHz のフルパワー帯域幅サンプル/ホールド
- オプションのクロック・デューティサイクル・スタビライザ
- 低消費電力のスリープ・モードとナップ・モード
- 設定用のシリアルSPIポート
- 14ビット・バージョンとピン互換
- 64ピン (9mm × 9mm) QFNパッケージ
LTC2158-12は、広いダイナミック・レンジの高周波信号をデジタル化する、2チャネル同時サンプリング310Msps 12ビットA/Dコンバータです。SNRが67.6dB、SFDRが88dBと優れたAC性能を備えているため、要求の厳しい通信アプリケーションに最適です。1.25GHzの入力帯域幅により、優れた性能を維持しながら高周波数をアンダーサンプリングできます。待ち時間はわずか6クロック・サイクルです。
DC仕様では、 ±0.6LSB(標準)のINL、±0.1LSB(標準)のDNL、全温度範囲でミッシング・コードがないことが規定されています。遷移ノイズは0.6LSBRMSです。
デジタル出力は、ダブルデータレート (DDR) LVDSです。
ENC+ およびENC- 入力は、正弦波、PECL、LVDS、TTLまたはCMOSの入力信号を使って差動でドライブ可能です。また、オプションのクロック・デューティサイクル・スタビライザにより、広範なクロック・デューティサイクルで、フルスピードでの高い性能を達成できます。
Bits | |
LTC2158-12 | 12 |
LTC2158-14 | 14 |
アプリケーション
- 通信
- セルラ基地局
- ソフトウェア無線
- 医療用画像処理
- 高精細ビデオ
- テストおよび測定機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2158CUP-12#PBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2158CUP-12#TRPBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2158IUP-12#PBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2158IUP-12#TRPBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェアおよびシミュレーション 2
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
ltc2158-12に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める