LTC2151-12

製造中

12ビット210MspsシングルADC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • SNR:68.5dB
  • SFDR:90dB
  • 低消費電力:347mW/333mW/306mW(合計)
  • 1.8V単一電源
  • DDR LVDS出力
  • ドライブしやすい1.5Vp-pの入力範囲
  • 1.25GHzのフルパワー帯域幅サンプル/ホールド
  • オプションのクロック・デューティサイクル・スタビライザ
  • 低消費電力のスリープ・モードとナップ・モード
  • 設定用のシリアルSPIポート
  • 14ビット・バージョンとピン互換
  • 40ピン(6mm × 6mm)QFNパッケージ
LTC2151-12
12ビット210MspsシングルADC
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
クロック生成デバイス 1
LTC6950 製造中止 クロック分配回路を内蔵した1.4GHz低位相ノイズ、低ジッタPLL
シグナル・チェーン µModule レシーバー 1
LTM9013 最終販売 300MHz広帯域レシーバ
完全差動アンプ 2
LTC6409 新規設計に推奨 帯域幅10GHz、1.1nV/√Hzの差動アンプ/ADCドライバ
LTC6412 最終販売 800MHz、31dBレンジ、アナログ制御VGA
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
DC1565A-E

LTC2151-12: 12-bit, 210Msps, 1.8V Single ADC, 5MHz-140MHz, DDR LVDS Outputs, requires DC1371

製品詳細

DC1565A-E: Demo Board for the LTC2151-12 - Single 12-Bit 210Msps ADCs.


 


DC1565A-E
LTC2151-12: 12-bit, 210Msps, 1.8V Single ADC, 5MHz-140MHz, DDR LVDS Outputs, requires DC1371

最新のディスカッション

LTC2151-12に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品