LTC2000A

製造中

16/14/11ビット2.7Gsps D/Aコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • SFDR:80dBc(fOUT:50MHz時)
  • SFDR:>68dBc(fOUT:DC~1080MHz)
  • フルスケール電流:40mA(公称)、±1V出力に対応
  • 可変フルスケール電流範囲:10mA~60mA
  • シングル・ポートまたはデュアル・ポートのDDR LVDSインタフェースおよびDHSTLインタフェース
  • 短い待ち時間(シングル・ポートでは7.5サイクル、デュアル・ポートでは11サイクル)
  • 2トーンIMD:>78dBc(fOUT:DC~1000MHz)
  • 付加位相ノイズ:–156dBc/Hz(オフセット1MHz、fOUT:65MHzの場合)
  • 170ピン(9mm × 15mm)BGAパッケージ
LTC2000A
16/14/11ビット2.7Gsps D/Aコンバータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

信頼性データ 1

ユーザ・ガイド 2

設定ガイド 1

仕様に関するお知らせ 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 4

LTDACGen

LTDACGenシステムは、旧リニアテクノロジーの高速、高性能DACの評価を実証し、サポートするように設計されています。

LinearLabTools

リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
VCO内蔵PLL 1
ADF4377 新規設計に推奨 VCO内蔵マイクロ波広帯域シンセサイザ
クロック生成デバイス 3
LTC6951 最終販売 超低ジッタ VCO内蔵の複数出力 クロック・シンセサイザ
LTC6952 最終販売 11 の出力を備えた、JESD204B/JESD204C をサポートする超低ジッタ 4.5 GHz PLL
HMC7044 新規設計に推奨

JESD204B / JESD204 用機能付き、3.2 GHz、14 出力、高性能ジッター減衰器

Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
DC2303A-E

LTC2000A-14 Demo Board (FMC) | 14-Bit 2.7Gsps DAC with DDR LVDS Interface

製品詳細

Demonstration circuit 2303 supports the LTC2000 and LTC2000A, a high speed, high dynamic range family of DACs. It was specially designed for applications that require differential DC coupled outputs. DC2303 supports the complete family of the LTC2000 including 16-, 14- and 11-bit parts.

Companion Board: Kintex Board

eval board
DC2303A-D

LTC2000A-16 Demo Board (FMC) | 16-Bit 2.7Gsps DAC with DDR LVDS Interface

製品詳細

Demonstration circuit 2303 supports the LTC2000 and LTC2000A, a high speed, high dynamic range family of DACs. It was specially designed for applications that require differential DC coupled outputs. DC2303 supports the complete family of the LTC2000 including 16-, 14- and 11-bit parts.

Companion Board: Kintex Board

eval board
DC2303A-F

LTC2000A-11 Demo Board (FMC) | 11-Bit 2.7Gsps DAC with DDR LVDS Interface

製品詳細

Demonstration circuit 2303 supports the LTC2000 and LTC2000A, a high speed, high dynamic range family of DACs. It was specially designed for applications that require differential DC coupled outputs. DC2303 supports the complete family of the LTC2000 including 16-, 14- and 11-bit parts.


Companion Board: Kintex Board


eval board
DC2085A-E

LTC2000A-14 Demo Board | 14-Bit, 2.7Gsps DAC with DDR LVDS Interface

製品詳細

Demonstration circuit 2085 supports the LTC2000 and LTC2000A, a high speed, high dynamic range family of DACs. It was specially designed for applications that require differential DC coupled outputs. DC2085 supports the complete family of the LTC2000 including 16, 14 and 11 bit parts.


Companion Board : Stratix board

eval board
DC2085A-F

LTC2000A-11 Demo Board | 11-Bit, 2.7Gsps DAC with DDR LVDS Interface

製品詳細

Demonstration circuit 2085 supports the LTC2000 and LTC2000A, a high speed, high dynamic range family of DACs. It was specially designed for applications that require differential DC coupled outputs. DC2085 supports the complete family of the LTC2000 including 16, 14 and 11 bit parts.


Companion Board : Stratix board

eval board
DC2085A-D

LTC2000A-16 Demo Board | 16-Bit, 2.7Gsps DAC with DDR LVDS Interface

製品詳細

Demonstration circuit 2085 supports the LTC2000 and LTC2000A, a high speed, high dynamic range family of DACs. It was specially designed for applications that require differential DC coupled outputs. DC2085 supports the complete family of the LTC2000 including 16, 14 and 11 bit parts.


Companion Board : Stratix board

DC2303A-E
LTC2000A-14 Demo Board (FMC) | 14-Bit 2.7Gsps DAC with DDR LVDS Interface
DC2303A-D
LTC2000A-16 Demo Board (FMC) | 16-Bit 2.7Gsps DAC with DDR LVDS Interface
DC2303A-F
LTC2000A-11 Demo Board (FMC) | 11-Bit 2.7Gsps DAC with DDR LVDS Interface
DC2085A-E
LTC2000A-14 Demo Board | 14-Bit, 2.7Gsps DAC with DDR LVDS Interface
DC2085A-F
LTC2000A-11 Demo Board | 11-Bit, 2.7Gsps DAC with DDR LVDS Interface
DC2085A-D
LTC2000A-16 Demo Board | 16-Bit, 2.7Gsps DAC with DDR LVDS Interface

最新のディスカッション

最近表示した製品