LTC2123

製造中

JESD204Bシリアル出力を備えたデュアル14ビット、250Msps A/Dコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 5GbpsのJESD204Bインタフェース
  • SNR:70dBFS
  • SFDR:90dBFS
  • 低消費電力:864mW(合計)
  • 1.8V単電源
  • 1.5VP-Pの入力電圧範囲を容易に駆動
  • フルパワー帯域幅が1.25GHzのサンプル/ホールド
  • オプションのクロック2分周回路
  • オプションのクロック・デューティ・サイクル・スタビライザ
  • 低消費電力のスリープ・モードおよびナップ・モード
  • 設定用のシリアルSPIポート
  • 48ピン(7mm × 7mm)QFNパッケージ
LTC2123
JESD204Bシリアル出力を備えたデュアル14ビット、250Msps A/Dコンバータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 3

LinearLabTools

リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
インテジャー N PLL 1
LTC6946 最終販売 ノイズとスプリアスを極めて低く抑えたVCO内蔵の0.37GHz~5.7GHz整数分周方式シンセサイザ
ゲイン・ブロック 1
LTC6430-15 新規設計に推奨 直線性の高い差動RF/IFアンプ/A/Dコンバータ・ドライバ
完全差動アンプ 1
LTC6409 新規設計に推奨 帯域幅10GHz、1.1nV/√Hzの差動アンプ/ADCドライバ
標準の高速D/Aコンバータ 1
LTC2000 製造中 16/14/11ビット、2.5Gsps D/Aコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC1974A-B

LTC2123 Demo Board | 14-bit, 250Msps Dual ADC with JESD204B Outputs

製品詳細

Demonstration circuit 1974 supports the LTC2123 14-bit dual ADC family with JESD204B compliant CML outputs. It was specially designed for applications that require single-ended AC coupled inputs. The DC1974 supports the LTC2123 and LTC2122 with sample rates from 250Msps to 170Msps.


Companion Board: Kintex Board

eval board
DC2226A-A

4-Channel 14-Bit 250Msps JESD204B ADC with Clocking [Featuring LTC2123, LTC6951]

製品詳細

Demonstration Circuit 2226A-A is a reference design for a four-channel, 250Msps ADC system consisting of two LTC2123, dual 14-bit 250Msps ADCs and a JESD204B Subclass 1 clocking solution based on the LTC6951 Clock Synthesizer with Integrated VCO. Other dash options reserved for future use. No external clock source is required to operate the board; however, the on-board 100MHz reference oscillator may be bypassed, allowing synchronization to other equipment.


Companion Board: Kintex Board

DC1974A-B
LTC2123 Demo Board | 14-bit, 250Msps Dual ADC with JESD204B Outputs
DC2226A-A
4-Channel 14-Bit 250Msps JESD204B ADC with Clocking [Featuring LTC2123, LTC6951]

最新のディスカッション