LTC1875

製造中

消費電流15μAの1.5Aモノリシック同期整流式降圧レギュレータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.19
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高効率:最大95%
  • 低消費電流:無負荷時わずか15μA
  • 550kHzの固定周波数動作
  • 入力電圧範囲:2.65V~6V
  • VOUTは0.8V~VIN、IOUTは最大1.5A
  • 真のPLL周波数ロック:350kHz~750kHz
  • パワーグッド出力電圧モニタ
  • 低損失動作:100%デューティサイクル
  • バーストモードまたはパルス・スキップ動作
  • 電流モード動作により、優れた入力および負荷過渡応答を実現
  • シャットダウン時の消費電流:1μA 以下
  • ±2%の出力電圧精度
  • 過電流および熱保護機能
  • 16ピンSSOPパッケージで供給
LTC1875
消費電流15μAの1.5Aモノリシック同期整流式降圧レギュレータ
High Efficiency Step-Down Converter Efficiency vs Output Load Current Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

信頼性データ 1

ユーザ・ガイド 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
シリコン発振器 1
LTC6909 製造中 スペクトル拡散変調付き、1~8 出力、マルチフェーズ・シリコン発振器
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
単電源監視 1
LTC2934 製造中 パワーフェール出力付きの調整可能な超低消費電力モニタ
複数出力降圧レギュレータ 1
LTC3880 新規設計に推奨 パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase 降圧DC/DCコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC1875
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC432B

LTC1875EGN | High Efficiency Synchronous Step-Down Regulator, 2.65V - 6V Input, 1.8V/2.5V/3.3VOUT @ 1.5A

製品詳細

DC432B: Demo Board for the LTC1875 15µA Quiescent Current 1.5A Monolithic Synchronous Step-Down Regulator.

DC432B
LTC1875EGN | High Efficiency Synchronous Step-Down Regulator, 2.65V - 6V Input, 1.8V/2.5V/3.3VOUT @ 1.5A
DC432A - Schematic

最新のディスカッション

LTC1875に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品