LTC1872B
製造中ThinSOTの定周波数電流モード昇圧DC/DCコントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.20
製品の詳細
- バーストモード™無しの低付加時の出力リップル低減
- 高効率:90%以上
- 高出力電流を容易に達成
- 広いVIN範囲:2.5V~9.8V
- 外付け部品によってだけ制限されるVOUT
- 550kHzの定周波数動作
- ライン過渡応答と負荷過渡応答の優れた電流モード動作
- シャットダウン・モードでわずか8μAの電源電流
- 高さ1mmのThinSOT™パッケージ
LTC1872Bは定周波数電流モード昇圧DC/DCコントローラで、ACおよびDCの優れたロード・レギュレーションとライン・レギュレーションを実現します。高精度の低電圧ロックアウト機能を内蔵し、入力電圧が2.0Vより低くなるとLTC1872Bをシャットダウンします。
LTC1872Bは±2.5%の出力電圧精度を誇り、消費電流はわずか270μAです。シャットダウン時には、わずか8μAの電流しか流しません。
550kHzの高い定周波数動作により小型の外付けインダクタを使用することができます。LTC1872Bは実装面積の小さい6ピンSOT-23で供給されます。固定周波数動作は低負荷時まで維持され、広い負荷範囲におよび低周波数ノイズの発生が少なくなっています。
LTC1872Bは高さの低い(1mm)6ピンThinSOTで供給されます。バーストモードを利用する場合は、LTC1872を参照願います。
Burst Mode | |
LTC1872 | Yes |
LTC1872B | No |
アプリケーション
- 光通信
- リチウムイオン電池駆動のアプリケーション
- セルラー電話
- ワイヤレス機器
- ポータブル・コンピュータ
- スキャナ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1872BES6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC1872BES6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1872
- LTC1872B
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LTC1872Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める