LTC1760
製造中デュアル・スマート・バッテリ・システム・マネージャ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.45
製品の詳細
- 2つのスマート・バッテリ用のSMBusチャージャ/セレクタ
- 電圧および電流の精度:バッテリによって報告される値の0.2%以内
- "スマート・バッテリ・システム・マネージャ"の構築を簡素化
- SMBusチャージャV1.1の安全機能をすべて搭載
- ホストなしの自律動作が可能
- 両方のバッテリが1つの負荷に低損失(理想ダイオード)で同時に放電可能
- アラームをモニタしながら2つのバッテリのSMBus切り換えにより、常時バッテリ充電可能
- 最大充電電流および電圧の限界値をピンでプログラム可能なので安全性が向上
- 高速の自律的なPowerPath™切り換え(< 10μs)
- 2つのバッテリの低損失同時充電
- 効率95%以上の同期整流式降圧チャージャ
- ACアダプタ電流制限により、最大充電レートを実現
- SMBusアクセラレータにより、SMBusタイミングを改善
- 48ピンTSSOPパッケージ
LTC1760スマート・バッテリ・システム・マネージャは、2つのスマート・バッテリを使用する製品向けの高集積SMBusレベル3バッテリ・チャージャおよびセレクタです。3つのSMBusインタフェースを備えているので、バッテリによって測定される内部電圧および電流をLTC1760がサーボ制御できると同時に、SMBusホスト・デバイスが両方のバッテリの状態をモニタできます。充電精度はバッテリの内部電圧および電流の測定値によって決まり、標準で±0.2%よりも良好です。
独自のPowerPathアーキテクチャにより、両バッテリの同時充電または同時放電が可能です。バッテリの標準動作時間を最大10%延長し、充電時間を最大50%低減します。また、LTC1760は10μs以内で電源の自動切り換えを行うので、バッテリやACアダプタを取り外した際の電力中断を防ぐことができます。
LTC1760は、複合バッテリ情報の作成を除くバージョン1.1"スマート・バッテリ・システム・マネージャ"のあらゆる構成要素を実装しています。内蔵のマルチプレクサにより、バッテリまたはSMBusホストへの不完全なメッセージを生成することなく、SMBusホストを、装着されている2つのスマート・バッテリのいずれにも容易に切り換えることができます。また、両バッテリのサーミスタが自動的にモニタされ、温度および切断情報(SafetySignal)が得られます。
アプリケーション
- 携帯型のコンピュータおよび計測器
- スタンドアロン・デュアル・スマート・バッテリ・チャージャ
- バッテリ・バックアップ・システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
デバイス・ドライバ 1
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1760CFW#PBF | 48-Lead TSSOP | ||
LTC1760CFW#TRPBF | 48-Lead TSSOP | ||
LTC1760IFW#PBF | 48-Lead TSSOP | ||
LTC1760IFW#TRPBF | 48-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2019 - 19_0009 Assembly Site Transfer of Select 48L TSSOP Products from Amkor to ATEC Philippines |
||
LTC1760CFW#PBF | 製造中 | |
LTC1760CFW#TRPBF | 製造中 | |
LTC1760IFW#PBF | 製造中 | |
LTC1760IFW#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
µModule バッテリ・チャージャ 1 | ||
LTM8062 | 新規設計に推奨 | 32VIN、2AµModuleパワー・トラッキング・バッテリ・チャージャ |
I<sup>2</sup>C & SMBus バス・バッファ、アクセラレータ & マルチプレクサ 1 | ||
LTC4307 | 製造中 | スタックバス復旧機能付き、低オフセットのホットスワップ可能な2線バス・バッファ |
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1 | ||
LTC4359 | 新規設計に推奨 | 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ |
プッシュボタン・コントローラ 1 | ||
LTC2954 | 新規設計に推奨 | マイクロプロセッサ割り込み付きプッシュボタン・オン/オフ・コントローラ |