LTC1733

製造中

サーマル・レギュレーション装備、モノリシック・リニア・リチウムイオン・バッテリチャージャ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 1セル・リチウムイオン・バッテリ用の完全なリニア・チャージャ
  • サーマル・レギュレーションにより、過熱の恐れなく最大充電レートを実現*
  • 外付けのMOSFET、センス抵抗、ブロッキング・ダイオード不要
  • 最大1.5Aの充電電流
  • 1%精度のプリセット充電電圧
  • 7%精度のプログラム可能な充電電流
  • プログラム可能な充電終了タイマ
  • 熱特性が改善された小型10ピンMSOPパッケージ
  • ガス・ゲージに有用な充電電流モニタ*
  • C/10充電電流検出出力
  • 自動再充電
  • サーミスタ入力により、温度規定充電が可能
  • ACアダプタ検出ロジック出力
  • ピンで選択可能な4.1Vまたは4.2Vの出力電圧
LTC1733
サーマル・レギュレーション装備、モノリシック・リニア・リチウムイオン・バッテリチャージャ
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
  • LTC1733
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC454A

LTC1733EMSE | Linear Battery Charger For One Li-Ion Cell, 1.25A Charge Current, VIN = 5V

製品詳細

DC454A: Demo Board for LTC1733 Monolithic Linear Lithium-Ion Battery Charger with Thermal Regulation.

DC454A
LTC1733EMSE | Linear Battery Charger For One Li-Ion Cell, 1.25A Charge Current, VIN = 5V

最新のディスカッション

最近表示した製品