LTC1729

製造中

リチウムイオン・バッテリ・チャージャ終了コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 組込み終了条件:3時間のタイムアウト 
  • ステータス・インジケータ付きのC/10の検出 
  • セル電圧が2.7V 以下の場合のトリクル充電前処理 
  • 0℃ < t < 50℃のとき充電をイネーブル 
  • チャージャ有無の自動検出 
  • バッテリ有無の自動検出 
  • 1セルまたは2セル、4.1V/セルまたは4.2V/セルの各オプション 
  • 高精度内部0.2%電圧帰還分割器 
  • LT1505/LT1510/LT1511/LT1512/LT1513/LT1769と互換 
  • 小さな実装面積/低プロフィール
LTC1729
リチウムイオン・バッテリ・チャージャ終了コントローラ
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
DC294A-D

LTC1729CMS8-8.4, LT1510-5CGN | Termination Controllers / Li-Ion Battery Charger, 11.5V to 28V Input, 8.4VOUT @ 1A Max. (marking LTJG)

製品詳細

DC294A-D: Demo Board for the LT1510 Constant-Voltage/Constant-Current Battery Charger, LTC1729 Li-Ion Battery Charger Termination Controllers.


 


eval board
DC299A-D

LT1769CGN, LTC1729CMS8 | 2A Li-Ion Battery Charger with Termination Controller, 12V to 25V Input, 8.4 VOUT @ 2A Max.

製品詳細

DC299A-D Demo Board for:
LT1769 Constant-Current/Constant-Voltage 2A Battery Charger with Input Current Limiting
LTC1729 Li-Ion Battery Charger Termination Controllers


 


eval board
DC294A-B

LTC1729CMS8-4.2, LT1510-5CGN | Termination Controllers / Li-Ion Battery Charger, 8.2V to 20V Input, 4.2VOUT @ 1A Max. (marking LTJH)

製品詳細

DC294A-B: Demo Board for the LT1510 Constant-Voltage/Constant-Current Battery Charger, LTC1729 Li-Ion Battery Charger Termination Controllers.


 


DC294A-D
LTC1729CMS8-8.4, LT1510-5CGN | Termination Controllers / Li-Ion Battery Charger, 11.5V to 28V Input, 8.4VOUT @ 1A Max. (marking LTJG)
DC299A-D
LT1769CGN, LTC1729CMS8 | 2A Li-Ion Battery Charger with Termination Controller, 12V to 25V Input, 8.4 VOUT @ 2A Max.
DC294A-B
LTC1729CMS8-4.2, LT1510-5CGN | Termination Controllers / Li-Ion Battery Charger, 8.2V to 20V Input, 4.2VOUT @ 1A Max. (marking LTJH)

最新のディスカッション

LTC1729に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品