LTC1704

製造中

550kHz同期整流式スイッチング・レギュレータ・コントローラおよびリニア・レギュレータ・コントローラ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.94
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 2つの安定化出力:スイッチング・レギュレータとリニア・レギュレータ
  • 優れたDC精度:スイッチャは±1.5%、リニア・レギュレータは±2%
  • 外付けNチャネルMOSFETアーキテクチャ
  • 外付け電流センス抵抗が不要
  • 軽負荷時のバーストモード動作(LTC1704)
  • 軽負荷時の連続スイッチング(LTC1704B)
  • 電流制限をプログラム可能なリニア・レギュレータ
  • 起動遅延をプログラム可能なリニア・レギュレータ
  • 低いシャットダウン電流:<150μA
  • 広い負荷電流範囲で高効率
  • 両方の出力をモニタするPGOODフラグ
  • 小型16ピン細型SSOPパッケージ
LTC1704
550kHz同期整流式スイッチング・レギュレータ・コントローラおよびリニア・レギュレータ・コントローラ
5V to 1.8V/15A and 1.5V/2A Application Switcher Efficiency Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC357A-A

LTC1704EGN | 550kHz Synchronous Buck, Burst Mode With Linear Regulator

製品詳細

DC357A-A: Demo Board for the LTC1704 550kHz Synchronous Switching Regulator Controller Plus Linear Regulator Controller.


 


eval board
DC357A-B

LTC1704BEGN | 550kHz Synchronous Buck With Linear Regulator

製品詳細

DC357A-B: Demo Board for the LTC1704 550kHz Synchronous Switching Regulator Controller Plus Linear Regulator Controller.


 


DC357A-A
LTC1704EGN | 550kHz Synchronous Buck, Burst Mode With Linear Regulator
DC357A-A - Schematic
DC357A-B
LTC1704BEGN | 550kHz Synchronous Buck With Linear Regulator
DC357A-A - Schematic

最新のディスカッション

LTC1704に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品