LTC1629-6

製造中

PolyPhase同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$7.84
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 必要な入力容量と電源によるノイズを低減 
  • 真のリモート・センス差動アンプ 
  • ±1%の0.6V電圧リファレンス精度 
  • 1~12フェーズで動作するPolyphaseコントローラ 
  • 電流モード制御により、電流分担を保証 
  • フェーズ・ロック可能な固定周波数:150kHz~300kHz 
  • 1.8MHzの実効スイッチング周波数 
  • OPTI-LOOP®補償により、COUTを低減 
  • パワーグッド出力電圧モニタ 
  • 広いVIN範囲:4V~36V動作 
  • 低損失動作:99%デューティ・サイクル 
  • 調整可能なソフト・スタート電流ランプ 
  • 電流フォールドバックとシャットダウン・タイマを内蔵 
  • 過電圧ソフトラッチにより、厄介なトリップを排除 
  • マイクロパワー・シャットダウン 
  • 28ピンSSOPパッケージで供給
LTC1629-6
PolyPhase同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ
Figure 1. High Current Dual Phase Step-Down Converter Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

信頼性データ 1

ユーザ・ガイド 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC1629
  • LTC1629-6
  • LTC1629-PG
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC449A-B

LTC3719CG LTC1629-6EG | 12VIN, 45AOUT 4-Phase VRM, AMD Server (Hammer Processor)

製品詳細

DC449A-B Demo Board for:

LTC1629-6 PolyPhase, Synchronous Step-Down Switching Regulator

LTC3719 2-Phase, High Efficiency, Step-Down Controller for AMD Opteron CPUs

DC449A-B
LTC3719CG LTC1629-6EG | 12VIN, 45AOUT 4-Phase VRM, AMD Server (Hammer Processor)
DC449A-A - Schematic

最新のディスカッション

LTC1629-6に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品