LTC1628-SYNC

製造中

高効率、2フェーズ同期式 降圧スイッチング・レギュレータ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.17
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 所要入力容量と電源誘導ノイズを低減する非同調コントローラ 
  • OPTI-LOOP補償によりCOUTを低減 
  • デュアルNチャネルMOSFET同期ドライブ 
  • 出力電圧精度±1% 
  • パワーグッド出力電圧モニタ 
  • フェーズロック可能な固定周波数150kHz~300kHz 
  • 広いVIN範囲:3.5V~36V動作 
  • 低ドロップアウト動作:デューティ・サイクル99% 
  • 調整可能なソフト・スタート電流ランプ 
  • フォールドバック出力電流制限 
  • 無効オプション付きラッチ式短絡シャットダウン 
  • 出力過電圧保護 
  • リモート出力電圧センス 
  • 低シャットダウン時電流:IQ=20mA 
  • 5Vおよび3.3Vのスタンバイ・レギュレータ 
  • 固定周波数またはバースト・モード動作を選択可能 
  • 小型28ピンSSOPパッケージ 
LTC1628-SYNC
高効率、2フェーズ同期式 降圧スイッチング・レギュレータ
Figure 1. High Efficiency Dual 5V/3.3V Step-Down Converter Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC1628
  • LTC1628-PG
  • LTC1628-SYNC
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC352A

LTC1629CG LTC1628-SYNC | PolyPhase Dual Output High Current Power Supply, 5V to 14VIN, 1.6VOUT @ 52A Max., 2.5VOUT @ 15A Max (Thru-Hole Input Caps)

製品詳細

DC352A Demo Board for:
LTC1629 PolyPhase, High Efficiency, Synchronous Step-Down Switching Regulator
LTC1628-SYNC High Efficiency, 2-Phase Synchronous Step-Down Switching Regulator

DC352A
LTC1629CG LTC1628-SYNC | PolyPhase Dual Output High Current Power Supply, 5V to 14VIN, 1.6VOUT @ 52A Max., 2.5VOUT @ 15A Max (Thru-Hole Input Caps)
DC352A - Schematic

最新のディスカッション

ltc1628-syncに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品