LTC1626

製造中止

低電圧、高効率、降圧DC/DCコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

新規設計には推奨しません。 代替についてはお問い合せ下さい。

  • 広い入力電源電圧範囲:2.5V ~ 6V
  • 高効率:最大95%
  • 低 RDS(ON)スイッチを内蔵:0.32Ω (VIN = 4.5V) 
  • 電流モード動作により、優れた入力および負荷過渡応答を実現
  • 短絡保護
  • 低損失動作:100%デューティ・サイクル
  • バッテリ低下検出器を内蔵
  • 軽負荷時の低消費電流:IQ = 165μA
  • 低いシャットダウン電流:IQ = 0.5μA
  • ピーク・インダクタ電流はインダクタ値と無関係
  • 14ピンSOパッケージで供給
LTC1626
低電圧、高効率、降圧DC/DCコンバータ
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
  • LTC1626
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

LTC1626に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品