LTC1453
LTC1453
製造中SO-8パッケージ12ビット・レール・トゥ・レール・マイクロパワーDAC
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.66
Viewing:
製品の詳細
- 12ビット分解能
- バッファされた真のレール・トゥ・レール電圧出力
- 3V動作(LTC1453)、ICC:250μA(標準)
- 5V動作(LTC1451)、ICC:400μA(標準)
- 3V~5V動作(LTC1452)、ICC:225μA(標準)
- 内蔵リファレンス:
- 2.048V(LTC1451)
- 1.220V(LTC1453)
- 乗算バージョン(LTC1452)
- パワーオン・リセット
- SO-8パッケージで供給
- 3線式カスケード接続可能なシリアル・インタフェース
- 最大DNL誤差:0.5LSB
- クロック入力のシュミットトリガにより、オプトカプラの直接インターフェイスが可能
LTC1451/LTC1452/LTC1453は、SO-8パッケージに収納された完全な単一電源、レール・トゥ・レール電圧出力の12ビット・デジタル-アナログ・コンバータ(DAC)です。出力バッファ・アンプと使いやすい3線式カスケード接続可能なシリアル・インタフェースを内蔵しています。
LTC1451は2.048Vの内蔵リファレンスと4.095Vのフルスケール出力を備え、4.5V~5.5Vの単一電源で動作します
LTC1452はリファレンス入力電圧の2倍のフルスケール出力をもつ乗算型DACです。 2.7V~5.5Vの単一電源で動作します。
LTC1453は、1.22Vの内蔵リファレンスと2.5Vのフルスケール出力を備え、2.7V~5.5Vの単一電源で動作します。
LTC1451ファミリは消費電流が少ないため、バッテリ駆動アプリケーションに最適です。省スペースの8ピンSOパッケージで供給され、外付け部品なしで動作するため、最小の12ビットDACシステムを実現できます。
アプリケーション
- デジタル較正
- 産業用プロセス制御
- 自動テスト装置
- 携帯電話
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 2
製品セレクタ・カード 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1453CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1453CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1453CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1453IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1453IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1453IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LTC1453CN8#PBF | 製造中 | |
LTC1453IN8#PBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LTC1453CN8#PBF | 製造中 | |
LTC1453IN8#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1453CN8#PBF | 製造中 | |
LTC1453IN8#PBF | 製造中 | |
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1453CS8#PBF | 製造中 | |
LTC1453CS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1453IS8#PBF | 製造中 | |
LTC1453IS8#TRPBF | 製造中 | |
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1453CS8#PBF | 製造中 | |
LTC1453CS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1453IS8#PBF | 製造中 | |
LTC1453IS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1 | ||
LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |