LTC1265
製造中1.2A、高効率ステップダウンDC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.69
製品の詳細
- 高効率: 最大95%
- 電流モード動作で優れたラインおよび負荷過渡応答を達成
- 内部0.3Ωパワー・スイッチ(VIN=10 V)
- 短絡保護回路内蔵
- 低ドロップアウト動作: デューティ・サイクル100%
- 低バッテリ電圧検出器
- 軽負荷時の低スタンバイ電流: 160μA/出力
- アクティブ“H”のマイクロパワー・スイッチ:
IQ <15μa - ピーク・インダクタ電流はインダクタ値と無関係
- 14ピンSOパッケージで供給
LTC1265は低出力電流でのバースト・モードTM動作を特徴とするモノリシックのステップダウン電流モードDC/DCコンバータです。LTC1265は0.3Ωスイッチ(VIN=10 V)を内蔵し、最大1.2Aの出力電流を流すことができます。
無負荷状態では、このコンバータはわずか160μAの電流しか消費しません。シャットダウン時の消費電流はわずか5μAであるため、このコンバータは低消費電流が要求されるアプリケーションに最適です。ドロップアウト時には、内部PチャネルMOSFETスイッチが連続してターンオンし、バッテリ電源の寿命を延長します。LTC1265は、負荷電流が連続動作に必要なレベル以下に低下すると、ゲート電荷の損失を抑えるために、自動的に電力を節減するバースト・モード動作を備えています。
インダクタ電流は、外部電流センス抵抗を通してユーザがプログラムできます。最大700kHzまでの周波数で動作し、小さな表面実装型インダクタおよびコンデンサが使用可能です。
高出力電流が要求されるアプリケーションの場合は、LTC1148のデータシートを参照してください。また、450mA以下の出力電流が要求されるアプリケーションの場合は、LTC1174のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 5Vから3.3Vへの変換
- パワー分配システム
- ステップダウン・コンバータ
- 反転コンバータ
- メモリ・バックアップ電源
- 携帯用計測器
- バッテリ駆動機器
- セルラー電話
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1265CS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1265CS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1265CS-3.3#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1265CS-3.3#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1265CS-5#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1265CS-5#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1265IS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1265IS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC1265CS#PBF | 製造中 | |
LTC1265CS#TRPBF | 製造中 | |
LTC1265CS-3.3#PBF | 製造中 | |
LTC1265CS-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LTC1265CS-5#PBF | 製造中 | |
LTC1265CS-5#TRPBF | 製造中 | |
LTC1265IS#PBF | 製造中 | |
LTC1265IS#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0251 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 14-Lead SOIC Package |
||
LTC1265CS#PBF | 製造中 | |
LTC1265CS#TRPBF | 製造中 | |
LTC1265CS-3.3#PBF | 製造中 | |
LTC1265CS-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LTC1265CS-5#PBF | 製造中 | |
LTC1265CS-5#TRPBF | 製造中 | |
LTC1265IS#PBF | 製造中 | |
LTC1265IS#TRPBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LTC1265CS#PBF | 製造中 | |
LTC1265CS#TRPBF | 製造中 | |
LTC1265CS-3.3#PBF | 製造中 | |
LTC1265CS-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LTC1265CS-5#PBF | 製造中 | |
LTC1265CS-5#TRPBF | 製造中 | |
LTC1265IS#PBF | 製造中 | |
LTC1265IS#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1265
- LTC1265-3.3
- LTC1265-5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。