LTC1159
製造中高効率・同期整流式ステップダウン・スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 18
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.18
製品の詳細
- 4V~40Vの入力電圧での動作
- 超高効率:95%以上が可能
- シャットダウン時の消費電流: 20μA
- 広い電流範囲で高効率を維持
- 電流モード動作で優れたラインおよび負荷過渡応答を達成
- 低ドロップアウト動作: デューティ・サイクル100%
- 短絡保護
- 高効率を実現する同期式FETスイッチング
- 適応型非オーバラップ・ゲート・ドライブ
- SSOPおよびSOパッケージで供給
LTC1159シリーズは、同期整流式ステップダウン・スイッチング・レギュレータ・コントローラのファミリで、低出力電流時に高効率を維持するための自動バースト・モード™動作を特徴としています。これらのデバイスは、外部コンプリメンタリ・パワーMOSFETを、コンスタント・オフタイム電流モード・アーキテクチャを使用して最大250kHzのスイッチング周波数でドライブします。
ピンが独立しており、スイッチも内蔵されているため、安定化出力電圧からMOSFETドライバ電力を取り出すことができ、高入力電圧で動作するときに効率が大幅に改善されます。コンスタント・オフタイム電流モード・アーキテクチャにより、インダクタのリップル電流が一定に維持し、優れたラインおよび負荷過渡応答を実現しています。動作電流レベルは、外部電流センス抵抗を通してユーザがプログラム可能です。
LTC1159は、負荷電流が最大電流の約15%以下に低下すると自動的にパワー・セーブを行うバースト・モード動作に切り替わります。スタンバイ電流はわずか300μAで、スタンバイ時にも出力の安定化を継続します。シャットダウン電流はさらに20μAに低下します。
アプリケーション
- ステップダウンおよび反転レギュレータ
- ノートブックおよびパームトップ・コンピュータ
- ポータブル計測装置
- バッテリ動作のデジタル・デバイス
- 工業用電力配分システム
- アビオニクス・システム
- テレコム用電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1159CG#PBF | 20-Lead SSOP | ||
LTC1159CG#TRPBF | 20-Lead SSOP | ||
LTC1159CG-3.3#PBF | 20-Lead SSOP | ||
LTC1159CG-3.3#TRPBF | 20-Lead SSOP | ||
LTC1159CG-5#PBF | 20-Lead SSOP | ||
LTC1159CG-5#TRPBF | 20-Lead SSOP | ||
LTC1159CS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1159CS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1159CS-3.3#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1159CS-3.3#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1159CS-5#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1159CS-5#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1159IS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1159IS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1159IS-3.3#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1159IS-3.3#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1159IS-5#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1159IS-5#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LTC1159CG#PBF | 製造中 | |
LTC1159CG#TRPBF | 製造中 | |
LTC1159CG-3.3#PBF | 製造中 | |
LTC1159CG-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LTC1159CG-5#PBF | 製造中 | |
LTC1159CG-5#TRPBF | 製造中 | |
LTC1159CS#PBF | 製造中 | |
LTC1159CS#TRPBF | 製造中 | |
LTC1159CS-3.3#PBF | 製造中 | |
LTC1159CS-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LTC1159CS-5#PBF | 製造中 | |
LTC1159CS-5#TRPBF | 製造中 | |
LTC1159IS#PBF | 製造中 | |
LTC1159IS#TRPBF | 製造中 | |
LTC1159IS-3.3#PBF | 製造中 | |
LTC1159IS-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LTC1159IS-5#PBF | 製造中 | |
LTC1159IS-5#TRPBF | 製造中 | |
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC1159CS#PBF | 製造中 | |
LTC1159CS#TRPBF | 製造中 | |
LTC1159CS-3.3#PBF | 製造中 | |
LTC1159CS-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LTC1159CS-5#PBF | 製造中 | |
LTC1159CS-5#TRPBF | 製造中 | |
LTC1159IS#PBF | 製造中 | |
LTC1159IS#TRPBF | 製造中 | |
LTC1159IS-3.3#PBF | 製造中 | |
LTC1159IS-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LTC1159IS-5#PBF | 製造中 | |
LTC1159IS-5#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1159
- LTC1159-3.3
- LTC1159-5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。